メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フリーコネクタインナー型H-F

型番:

GFJ-D55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-D55の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
つなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
なし
ボルト材質
アルミ
-
-

商品情報

製品仕様

フリーコネクタインナー型H-Fの外観

フリーコネクタインナー型H-Fの外観

フリーコネクタインナー型H-Fの外形図

フリーコネクタインナー型H-Fの外形図

寸法図

フリーコネクタインナー型H-Fの寸法図

フリーコネクタインナー型H-Fの寸法図

フリーコネクタインナー型H-Fの寸法図2

フリーコネクタインナー型H-Fの寸法図2

フリーコネクタインナー型H-Fの見分け方

フリーコネクタインナー型H-Fの見分け方

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-D55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915
( 1,007 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・フレームの端面同士を自由な角度で連結できます
・ボルトを締めることによって角度が固定されます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーコネクタインナー型H-Fの型番GFJ-D55のページです。 型番GFJ-D55に関する仕様情報を記載しております。
フリーコネクタインナー型H-Fのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
個別フレームの組み立て
5
満足度:5.0
45°や90°など既定の角度でない接続部に使用。SUSの専用品なのでグリーンフレームを強固に固定することができ、安心して...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品製作に利用
4
満足度:4.0
量産前の試作設備品筐体等製作に利用のグリーンフレームTに対する付帯部品として使用しています。各社の類似品はありますが、S...もっと読む
0人が参考にしています。
角度付けたい場所に
4
満足度:4.0
フレームの角度をつけたかったので購入しました。 締めると固定されるので、簡単です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーコネクタインナー型H-F
フリーコネクタインナー型H-M
フリーコネクタアウター型H-F
フリーコネクタインナー型
フリーコネクタインナー型G
フリーコネクタインナー型V-M
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格915914903885 -9801,061
通常出荷日在庫品1日目6日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付角度付角度付角度付角度付角度付
接続形状つなぎのみつなぎのみつなぎのみ通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828284328
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング