メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フリーコネクタインナー型V-M1

通常単価(税別)
837
税込単価
921
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。【特長】・フレームの取り付け角度を自由に決めることが...

詳細を確認
  • 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。

型番:

GFJ-D52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-D52の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
なし
ボルト材質
アルミ
-
-

商品情報

外形図

フリーコネクタインナー型V-M1 外形図

製品仕様

  • 本体材質:アルミダイカスト
  • ボルト・ナット部材質:鉄
  • 質量:108g

※可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。

使用例

首が角形状のため扇状にのみ旋回。

首が角形状のため扇状にのみ旋回。

商品特長詳細

フリーコネクタインナー型V-M1 商品特長詳細

見分け方

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-D52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837
( 921 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・フレームの取り付け角度を自由に決めることができます
・ボルトを締めた後でも自由に可動します
・首が角形状のため扇状にのみ旋回します
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です

ご注意

  • 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーコネクタインナー型V-M1の型番GFJ-D52のページです。 型番GFJ-D52に関する仕様情報を記載しております。
フリーコネクタインナー型V-M1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械部品の組み立て
5
満足度:5.0
フレームに固定後も自由に稼働可能なので、随時固定角度の変化等が必要な個所に使うととても便利な部品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーコネクタインナー型V-M1
フリーコネクタインナー型V-M
フリーコネクタアウター型V-M1
フリーコネクタインナー型H-M
フリーコネクタアウター型V-M
フリーコネクタインナー型
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格8371,061753914903885 -
通常出荷日在庫品1日目5日目4日目6日目5日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付角度付角度付角度付角度付角度付
接続形状通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング