メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フリーコネクタインナー型V-M

通常単価(税別)
1,061
税込単価
1,167
通常出荷日:5日目

グリーンフレームのパーツ。【特長】・フレームの取り付け角度を自由に決めることができます・ボルトを締めた...

詳細を確認
  • 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。

型番:

GFJ-D51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-D51の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
なし
ボルト材質
アルミ
-
-

商品情報

外形図

フリーコネクタインナー型V-M 外形図

製品仕様

  • 本体材質:アルミダイカスト
  • ボルト・ナット部材質:鉄
  • 質量:108g

※GF-G(43㎜タイプ)フレームにもグリップが可能です。

※可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。

使用例

使用例

商品特長詳細

フリーコネクタインナー型V-M 商品特長詳細

見分け方

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

選定サポート情報

フリーコネクタインナー型V-M:関連画像

グリーンフレーム (カット品)

機能性と強度を両立し、汎用性の高い外寸28mmタイプの中でも、最も多く使用されている標準フレームです。

フリーコネクタインナー型V-M:関連画像

グリーンフレームG (カット品)

外寸43mmの標準フレームです。

製品比較情報

フリーコネクタインナー型V-M:関連画像

フリーコネクタインナー型V-M1

インナー型のコネクタで、フレームの取り付け角度を自由に決められます。ボルト締結後は首が角形状のため扇状にのみ旋回します。

フリーコネクタインナー型V-M:関連画像

フリーコネクタインナー型H-F

フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。ボルト締結後は角度が固定されます。

フリーコネクタインナー型V-M:関連画像

フリーコネクタインナー型H-M

フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。ボルト締結後も自由に可動します。

フリーコネクタインナー型V-M:関連画像

フリーコネクタインナー型

インナー型のコネクタで、フレームの取り付け角度を自由に決め、ボルトを締めることで固定します。Gサイズフレーム(43mm)にグリップできます。

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-D51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061
( 1,167 )
5日目

詳細情報

基本情報

グリーンフレームのパーツ。
【特長】
・フレームの取り付け角度を自由に決めることができます
・ボルトを締めた後でも自由に可動します
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です
【用途】
・面組みしたフレームに梁材として連結し補強する際などに最適

ご注意

  • 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーコネクタインナー型V-Mの型番GFJ-D51のページです。 型番GFJ-D51に関する仕様情報を記載しております。
フリーコネクタインナー型V-Mのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械部品の組み立て
5
満足度:5.0
固定後もグリーンフレームの稼働が可能なので、随時取り付け角度の移設が必要な個所に重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーコネクタインナー型V-M
フリーコネクタインナー型V-M1
フリーコネクタインナー型H-M
フリーコネクタアウター型V-M
フリーコネクタインナー型
フリーコネクタアウター型V-M1
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,061837914903885 -753
通常出荷日5日目在庫品1日目6日目5日目在庫品1日目13日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付角度付角度付角度付角度付角度付
接続形状通しあり通しありつなぎのみ通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング