17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アングルコネクタインナー型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アングルコネクタインナー型 外形図

製品仕様

名称アングルコネクタインナー型アングルコネクタインナー型グレー塗装
型番GFJ-204GFJ-204G
材質アルミダイカスト
ボルト・ナット:鉄ボルト・ナット:ステンレス
質量139g136g

グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。

使用例

アングルコネクタインナー型の使用例

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えるメタルジョイント。
・SUS製グリーンフレームのパーツ。
・90°のL型コーナーの連結がフレームの外寸と同じサイズで行える。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルコネクタインナー型のレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
改善活動時に使用しています
5
満足度:5.0
当社社内で行う改善活動時に使用しています。改善活動は、機械にカバーを付けたり、治工具を作ったりするさいの骨組みとしていま...もっと読む
0人が参考にしています。
コロナ対策(飛散防止)
5
満足度:5.0
コロナ対策で事務所机の飛散防止として、これを組み立てビニルシートを貼り使用しています。 購入するより安価に作成できました...もっと読む
0人が参考にしています。
デスクの作成に使用
4
満足度:4.0
机を簡易的に作成するために使用しました。見た目はアルミパイプに近いので、よりなじみやすいと思います
0人が参考にしています。
グリーンフレームのジョイント
4
満足度:4.0
使用歴5年以上。 グリーンフレームのジョイントに使っています。 取付も容易で強度も良いので評価は高いです。
0人が参考にしています。
組み立て台に使いました
4
満足度:4.0
工場設備で使用する組み立て台を、グリーンフレーム(SUS1GFF-000 )を使って組み立てる際に、角の部品にこのアング...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルコネクタインナー型
アングルコネクタインナー型S
アングルコネクタインナー型アルミボルト
マルチコネクタアウター型
GFJマルチコネクタインナー型
フリーコネクタインナー型
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格636-407611310 -358 -885 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状L型L型L型T型T型角度付
接続形状つなぎのみつなぎのみつなぎのみ通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)281928282828
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング