17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アングルコネクタアウター型

通常単価(税別)
499615
税込単価
549677
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。【特長】・グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリウレ...

詳細を確認
  • GFJ-005はメーカー販売終了品です。在庫がなくなり次第販売を終了します。後継品はGFJ-D26です、仕様の違いをご確認ください。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アングルコネクタアウター型の寸法図

製品仕様

型番GFJ-D26GFJ-005G
仕様アルミボルトグレー塗装
材質本体アルミダイカスト
ボルト・ナットアルミステンレス
質量93g93g

※締付トルク11N・m(アルミボルト)

  • グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。
    ボルト・ナットもステンレスとなっています。

使用例

アングルコネクタアウター型の使用例

型番リスト

表示件数

表面処理

ボルト材質

RoHS?最小発注数量
グレー
グレー塗装
ステンレス
10
1個
シルバー
なし
アルミ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
615
( 677 )
在庫品1日目当日出荷可能
499
( 549 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたもの。
【用途】
・90°のL型コーナーの連結に最適。

ご注意

  • GFJ-005はメーカー販売終了品です。在庫がなくなり次第販売を終了します。後継品はGFJ-D26です、仕様の違いをご確認ください。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルコネクタアウター型のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
アルミフレームの接続用
5
満足度:5.0
グリーンフレームの接続用に使用。SUSアルミフレームの規格品なので特に問題なくしっかりと接続されています。
0人が参考にしています。
生産設備製作時に使用
5
満足度:5.0
自社内各種生産設備(作業台やコンベア経路上にトンネルを形成するための骨子等)製作時に様々な用途で利用のフレーム材に対する...もっと読む
0人が参考にしています。
グリーンフレーム同士の連結
5
満足度:5.0
インナー型も使用しましたが、個人的にはアウター型がちょっとだけ使い勝手がよいように思います。
0人が参考にしています。
社内備品(PCラック・棚・台車等)
4
満足度:4.0
軽量かつ剛性もあって、組み立てしやすいが、短期をもう少し短くしてほしいです。
0人が参考にしています。
治具の一部に使用
4
満足度:4.0
いろいろなパーツを組み合わせてさまざまな形状のものが作れるため、SUS社のグリーンフレームを選定しその一部品としてこの商...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルコネクタアウター型
アングルコネクタアウター型S
アングルコネクタアウター型G
アングルコネクタアウター型E
マルチコネクタアウター型
GFJマルチコネクタインナー型
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格499-420626525310 -358 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状L型L型L型L型T型T型
接続形状つなぎのみ通しありつなぎのみつなぎのみ通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)281943282828
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング