メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
XAK-P02
2024年05月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

SUS(エスユーエス)
ACアダプタ通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

SUS(エスユーエス)
パワーユニット用スイッチ(2ボタン)通常出荷日:在庫品1日目
【製品特徴】
簡単取り付け・スピード起動の電動アシスト
GFモーションユニットをもっと自由に簡単に!
「押す」「下げる」「持ち上げる」といった動作を簡単かつスピーディーに実現する電動アシスト。スイッチを押すだけですぐ作動し、難しい設定などは不要です。
ボディはGF-G(43mmタイプ)フレームを採用しているため、GFの標準コネクタで連結や固定ができます。
用途や可搬重量に応じて、低速・高速の2タイプから、ストロークもそれぞれ100mm、200mm、300mmの3タイプから選べます。動作パターンも9種類あり、コントローラ内部のスイッチで切り替え可能です。
【SUSのグリーンフレーム(GFシリーズ)とは?】
従来のパイプフレームより軽く、レンチ1本で自由に簡単に組み立てられる新しいアルミ製パイプ型フレームです。