メカニカル部品技術窓口
【特長】・封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止・防臭・防虫に優れた効果を発揮・小型空...
詳細を確認
| 型番 | 25A型 | 30A型 | 40A型 | 50A型 |
|---|---|---|---|---|
| 接続口 | 25A (塩ビ管外径と同じ) | 30A (塩ビ管外径と同じ) | 40A (塩ビ管外径と同じ) | 50A (塩ビ管外径と同じ) |
| 重量 | 160g | 175g | 300g | 450g |
| 材質 | 本体・蓋・内部部品・特殊フロートボール/ポリカーボネイト パッキン類、エラストマー樹脂 | |||
| 使用範囲 | 機内静圧※0~-500Pa | |||
| 耐熱温度 | 120℃ | |||
※この場合の機内静圧とは、ドレン排出口にかかる静圧です。

小型空調機ドレン管の接続例

使用範囲:機内静圧0~-500Pa※
※この場合の機内静圧とは、ドレン排出口にかかる静圧です。
接続する空調機の機内静圧に応じて落差Hが必要です。
H(mm)=X(Pa)÷9.8
(例)機内静圧:-294Paの場合
294(Pa)÷9.8=30(mmAq)⇒落差Hは30mm以上必要です。
ドレンアップメカ付空調機への接続方法

正しい接続方法 : ドレンアップメカの配管にC・トラップを接続する場合は、鳥居型配管を立ち下げたのちの横引き配管に接続して下さい。
【特長】
・封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止
・防臭・防虫に優れた効果を発揮
・小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計
・内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易
・光反射テープで隠蔽部でも確認が容易
・水平取付型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHV
5通常価格(税別):1,244円~

因幡電機産業
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg
5通常価格(税別):185円

因幡電機産業
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD
4通常価格(税別):1,142円~

エスコ
ACコード用バンド
4通常価格(税別):1,478円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHF
3通常価格(税別):1,051円

SMC
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
0通常価格(税別):274円~

ヨシタケ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
0通常価格(税別):9,088円~

オンダ製作所
循環口「循王」配管部材 厚壁用おねじセット
0通常価格(税別):2,483円~