17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・80・1S

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:4日目~10日目

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。80mm・80mmのアルミフレーム。

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・80・1S 外形図

製品仕様

材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
RoHS10対応品Ix=90.46×104mm4
Iy=90.46×104mm4
Zx=22.62×103mm3
Zy=22.62×103mm3
3.95kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

表示件数

フレーム形状

(1-1)長さ【定尺】

(mm)

(1-2)長さ【カット品】

(mm)

(2-1)側面穴あけ加工

(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイントのみ)

(3)端面タップ加工

(4)45°斜めカット

最小発注数量
[正方形] 正方形(追加工なし)
4000
-
-
-
-
-
1個
[正方形] 正方形(追加工なし)
-
50 ~ 4000
-
-
-
-
1個
[正方形] 正方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
なし
-
なし
両端【DSW】 / 片端【DSS】
1個
[正方形] 正方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCW】 / Sダブルジョイント用【WJAC】 / Sダブルジョイント用【WJAS】 / Sダブルジョイント用【WJAW】
なし
なし
なし
1個
[正方形] 正方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCW】 / Sダブルジョイント用【WJAC】 / Sダブルジョイント用【WJAS】 / Sダブルジョイント用【WJAW】
なし
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし
1個
[正方形] 正方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし
1個
[正方形] 正方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
片端【DSS】
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,292
( 24,521 )
10日目
-
( - )
4日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。80mm・80mmのアルミフレーム。

ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・80・1Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エリアセンサーの取り付け用
5
満足度:5.0
投受光式のセンサーの取付用として購入しましたが、 大きさ重さともに使い勝手の良いものでした。 対応もすばらしく満足してお...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・80・1S
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80・2H
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-60・60・1S
アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・160
アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S・1F/SF-40・40・2S・2F
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格------
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜5日目5日目〜
フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
基準フレーム幅(mm)804040604040
フレームサイズ80×8040×8040×8060×6040×16040×40
溝面種類4面溝3面溝2面溝(対向)4面溝4面溝-
表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング