17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • フレーム形状

    • R形状
  • (1-1)長さ【定尺】(mm)

    ~mm
  • (1-2)長さ【カット品】(mm)

    ~mm
      [50-4000/0.1mm単位]
    • (2-1)側面穴あけ加工

      ~mm
    • (4)45°斜めカット

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・R

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。40mm・40mmのアルミフレーム。

    • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
      型式間違いにご注意ください。
    • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
    • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください
    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・R 外形図01

    製品仕様

    素材/技術データ

    材質A6N01SS-T5
    アルマイト表面処理
    環境RoHS10対応品
    断面2次モーメントIx=7.82×104mm4
    Iy=7.82×104mm4
    断面係数Zx=3.53×103mm3
    Zy=3.53×103mm3
    単位質量1.53kg/m
    抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

    型番リスト

    表示件数

    フレーム形状

    (1-1)長さ【定尺】

    (mm)

    (1-2)長さ【カット品】

    (mm)

    (2-1)側面穴あけ加工

    (3)端面タップ加工

    (4)45°斜めカット

    最小発注数量
    [R形状] R形状(追加工なし)
    4000
    -
    -
    -
    -
    1個
    [R形状] R形状(追加工なし)
    -
    50 ~ 4000
    -
    -
    -
    1個
    [R形状] R形状(追加工あり)
    -
    50 ~ 4000
    なし
    両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
    なし
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,838
    ( 9,722 )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。40mm・40mmのアルミフレーム。

    ご注意

    • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
      型式間違いにご注意ください。
    • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
    • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・Rのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    展示会用ラック
    5
    満足度:5.0
    展示会用ラックに使用しました。 角がRなので製品のデザインが良く見えます。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・R
    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・DE30
    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F
    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE45
    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・160
    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE60
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目4日目〜5日目〜5日目4日目〜
    フレームシリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
    基準フレーム幅(mm)404040404040
    溝面種類2面溝2面溝3面溝2面溝4面溝2面溝
    表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
    材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング