17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • フレーム形状

    • 角度つき
  • (1-1)長さ【定尺】(mm)

    ~mm
  • (1-2)長さ【カット品】(mm)

    ~mm
      [50-4000/0.1mm単位]
    • (2-1)側面穴あけ加工

      ~mm
    • (4)45°斜めカット

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。30mmの45°角度付きアルミフレームです。

    • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
      型式間違いにご注意ください。
    • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
    • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください
    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45 外形図

    製品仕様

    材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
    A6N01SS-T5
    アルマイト表面処理
    RoHS10対応品Ix=3.22×104mm4
    Iy=3.72×104mm4
    Zx=1.57×103mm3
    Zy=1.86×103mm3
    1.08kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)

    型番リスト

    表示件数

    フレーム形状

    (1-1)長さ【定尺】

    (mm)

    (1-2)長さ【カット品】

    (mm)

    (2-1)側面穴あけ加工

    (3)端面タップ加工

    (4)45°斜めカット

    最小発注数量
    [角度つき] 角度つき(追加工なし)
    4000
    -
    -
    -
    -
    1個
    [角度つき] 角度つき(追加工なし)
    -
    50 ~ 4000
    -
    -
    -
    1個
    [角度つき] 角度つき(追加工あり)
    -
    50 ~ 4000
    なし
    両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
    なし
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,637
    ( 7,301 )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。30mmの45°角度付きアルミフレームです。

    ご注意

    • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
      型式間違いにご注意ください。
    • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
    • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45
    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30
    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60
    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・DE30
    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・120
    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・90
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜4日目〜5日目
    フレームシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
    基準フレーム幅(mm)303030453030
    溝面種類2面溝2面溝2面溝2面溝4面溝4面溝
    表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
    材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング