メカニカル部品技術窓口
アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30...
詳細を確認
SFF-3G2
SFF-3G4

SFF-3H2
SFF-3H4
| 型番 | 名称 | 有効長さ(mm) |
|---|---|---|
| SFF-3G2 | SF2-30・30・3F定尺 | l=4,000 |
| SFF-3G4 | SF2-30・30・3F | l=50~4,000 |
| SFF-3H2 | SF2-30・30・2H定尺 | l=4,000 |
| SFF-3H4 | SF2-30・30・2H | l=50~4,000 |
| - | SF2-30・30・3F | SF2-30・30・2H |
|---|---|---|
| 材質 | A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 | A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 |
| 断面二次モーメント | lx=3.01×104mm4 ly=3.27×104mm4 | lx=2.70×104mm4 ly=3.25×104mm4 |
| 断面係数 | Zx=1.93×103mm3 Zy=2.18×103mm3 | Zx=1.80×103mm3 Zy=2.17×103mm3 |
| 単位質量 | 0.90kg/m | 0.86kg/m |
| 抵抗値 | 109~10Ω(帯電防止レベル) | 109~10Ω(帯電防止レベル) |
アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H。