17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目~25日目

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。60mm・90mmのアルミフレームです。

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H 外形図

製品仕様

材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
RoHS10対応品Ix=132.73×104mm4
Iy=58.77×104mm4
Zx=29.50×103mm3
Zy=19.59×103mm3
4.46kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

表示件数

フレーム形状

(1-1)長さ【定尺】

(mm)

(1-2)長さ【カット品】

(mm)

(2-1)側面穴あけ加工

(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)

(3)端面タップ加工

(4)45°斜めカット

最小発注数量
[長方形] 長方形(追加工なし)
4000
-
-
-
-
-
1個
[長方形] 長方形(追加工なし)
-
50 ~ 4000
-
-
-
-
1個
[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCV】 / QCジョイント用【QCW】 / QCジョイント用【QCY】
なし
なし
なし
1個
[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCV】 / QCジョイント用【QCW】 / QCジョイント用【QCY】
なし
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし
1個
[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,831
( 24,014 )
5日目
-
( - )
23日目
-
( - )
25日目
-
( - )
25日目
-
( - )
25日目

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。60mm・90mmのアルミフレームです。

ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・H
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・120・2S・H
アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-30・60・2H
アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・2H
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・90
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格------
通常出荷日5日目〜7日目5日目〜5日目5日目〜5日目
フレームシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
基準フレーム幅(mm)606060303030
フレームサイズ60×9060×6060×12030×6030×6030×90
溝面種類4面溝4面溝4面溝2面溝(対向)2面溝(対向)4面溝
表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング