17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • フレーム形状

    • 角度つき
  • (1-1)長さ【定尺】(mm)

    ~mm
  • (1-2)長さ【カット品】(mm)

    ~mm
      [50-4000/0.1mm単位]
    • (2-1)側面穴あけ加工

      ~mm
    • (4)45°斜めカット

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・DE30

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    SF20シリーズ対応。溝幅6mmタイプ。30°角度付きのアルミフレームです。

    • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
      型式間違いにご注意ください。
    • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
    • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください
    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・DE30 外形図

    製品仕様

    型番名称材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値対応フレームキャップ
    SFF-J52ASF-20・DE30定尺
    (有効長さL=4,000mm)
    A6N01SS-T5
    アルマイト
    表面処理
    RoHS10
    対応品
    Ix=0.81×104mm4
    Iy=0.99×104mm4
    Zx=0.60×103mm3
    Zy=0.77×103mm3
    0.62
    kg/m
    109~10Ω
    (帯電防止
    レベル)
    フレームキャップ20・
    DE30(ブラック) SFA-J5A
    フレームキャップ20・
    DE30(ライトグレー)
    SFA-J5AG
    SFF-J54ASF-20・DE30
    L=50~4,000

    型番リスト

    表示件数

    フレーム形状

    (1-1)長さ【定尺】

    (mm)

    (1-2)長さ【カット品】

    (mm)

    (2-1)側面穴あけ加工

    (3)端面タップ加工

    (4)45°斜めカット

    最小発注数量
    [角度つき] 角度つき(追加工なし)
    4000
    -
    -
    -
    -
    1個
    [角度つき] 角度つき(追加工なし)
    -
    50 ~ 4000
    -
    -
    -
    1個
    [角度つき] 角度つき(追加工あり)
    -
    50 ~ 4000
    なし
    両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
    なし
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,455
    ( 3,801 )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    SF20シリーズ対応。溝幅6mmタイプ。30°角度付きのアルミフレームです。

    ご注意

    • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
      型式間違いにご注意ください。
    • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
    • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

    カタログ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・DE30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・DE30
    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80
    アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE45
    アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60
    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・2F
    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日5日目1日目〜5日目5日目5日目3日目〜
    フレームシリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
    基準フレーム幅(mm)202020202020
    溝面種類2面溝4面溝2面溝2面溝2面溝3面溝
    表面処理アルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイトアルマイト
    材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング