17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • フレーム形状

    • 正方形
  • 表面処理

    • 白アルマイト
  • (1-1)長さ【定尺】(mm)

    ~mm
  • (1-2)長さ【カット品】(mm)

    ~mm
      [50-4000/0.1mm単位]
    • (2-1)側面穴あけ加工

      ~mm
    • (4)45°斜めカット

    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 5日以内

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目~5日目

    SF20シリーズ対応。溝幅6mmタイプ。【1日目出荷対象商品】SFF-252・SFF-254の切断品は...

    詳細を確認
    • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
      型式間違いにご注意ください。
    • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
    • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください
    詳細を確認
    未確定:候補が10型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25 外形図

    製品仕様

    材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
    A6N01SS-T5
    アルマイト表面処理
    (ブラック:黒アルマイト処理)
    RoHS10対応品Ix=1.64×104mm4
    Iy=1.64×104mm4
    Zx=1.31×103mm3
    Zy=1.31×103mm3
    0.78kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)

    型番リスト

    表示件数

    フレーム形状

    表面処理

    (1-1)長さ【定尺】

    (mm)

    (1-2)長さ【カット品】

    (mm)

    (2-1)側面穴あけ加工

    (3)端面タップ加工

    (4)45°斜めカット

    最小発注数量
    [正方形] 正方形(追加工なし)
    [白アルマイト] アルマイト
    4000
    -
    -
    -
    -
    1個
    [正方形] 正方形(追加工なし)
    黒アルマイト
    4000
    -
    -
    -
    -
    1個
    [正方形] 正方形(追加工なし)
    [白アルマイト] アルマイト
    -
    50 ~ 4000
    -
    -
    -
    1個
    [正方形] 正方形(追加工あり)
    [白アルマイト] アルマイト
    -
    50 ~ 4000
    なし
    なし
    両端【DSW】 / 片端【DSS】
    1個
    [正方形] 正方形(追加工あり)
    [白アルマイト] アルマイト
    -
    50 ~ 4000
    なし
    両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
    なし
    1個
    [正方形] 正方形(追加工あり)
    [白アルマイト] アルマイト
    -
    50 ~ 4000
    なし
    両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
    片端【DSS】
    1個
    [正方形] 正方形(追加工なし)
    黒アルマイト
    -
    50 ~ 4000
    -
    -
    -
    1個
    [正方形] 正方形(追加工あり)
    黒アルマイト
    -
    50 ~ 4000
    なし
    なし
    両端【DSW】 / 片端【DSS】
    1個
    [正方形] 正方形(追加工あり)
    黒アルマイト
    -
    50 ~ 4000
    なし
    両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
    なし
    1個
    [正方形] 正方形(追加工あり)
    黒アルマイト
    -
    50 ~ 4000
    なし
    両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
    片端【DSS】
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,453
    ( 4,898 )
    1日目
    5,840
    ( 6,424 )
    5日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    SF20シリーズ対応。溝幅6mmタイプ。


    【1日目出荷対象商品】
    SFF-252・SFF-254の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

    ※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
    (例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
    土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
    ※追加工がある場合を除く

    ご注意

    • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
      型式間違いにご注意ください。
    • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
    • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    装置の架台用に
    5
    満足度:5.0
    装置の架台用に使っていますが、色々な形状があるため作りたい架台製作できています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25
    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40
    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20
    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・2F
    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F
    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日1日目〜1日目〜4日目〜5日目3日目〜5日目
    フレームシリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
    基準フレーム幅(mm)252020202020
    フレームサイズ25×2520×4020×2020×4020×4020×20
    溝面種類4面溝4面溝4面溝2面溝3面溝2面溝
    フレーム溝数1列溝×1列溝1列溝×2列溝1列溝×1列溝1列溝×2列溝1列溝×2列溝1列溝×1列溝

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング