17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

フロアロック

通常単価(税別)
6,0467,138
税込単価
6,6517,852
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ【特長】・フレームキャスタやネジ軸キャスタでも使用可...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

上面寸法図(mm)

上面寸法図(mm)

側面寸法図(mm)

側面寸法図(mm)

製品仕様

名称フロアロック
FL-125FL-150FL-200
アイテムNo.GFN-606GFN-607GFN-608
A(mm):適正取付高さ160205243
H1(mm)165210248
H2(mm)130175213
耐荷重(N)2,0003,0003,500

商品特長詳細

フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能。

フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能。

適正取り付け高さを守って利用すること。

適正取り付け高さを守って利用すること。

型番リスト

表示件数

最大荷重

(N)

最小発注数量
2000
1個
3000
1個
3500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,046
( 6,651 )
6日目
7,138
( 7,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,050
( 7,755 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・フレームキャスタやネジ軸キャスタでも使用可能。
・適正取り付け高さ・耐荷重の異なる3種類。
【用途】
・キャスタ用ロックとして便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアロック
ハンマーロック100
ハンマーロック150
フリーロック75・100キット
Φ75 キャスターロック
Φ28アルミパイプフレーム用キャスタ 差し込み式
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格6,046-3,6834,0593,2544,797 -527 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品キャスタ本体
備考フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能φ100の固定・自在キャスター対応φ150の固定・自在キャスター対応φ75・φ100のキャスター対応--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング