メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フリーロック75・100キット

型番:

GFN-F02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFN-F02の仕様・寸法情報

種類
関連部品
備考
φ75・φ100のキャスター対応

商品情報

ペダルでキャスタの動きをロックできるフリーロックキット

  • 材質 スチール・ゴム
  • 質量 494g
  • ロック時押圧力 392N
  • 付属品 フリーロックコネクタ×1、六角穴付きボルトM6×35(三価クロメート)×2、平ワッシャーM6(ISO)×2、TナットS(M6)×2
ペダルを踏むことにより動きをロック。

ペダルを踏むことにより動きをロック。

φ75・100(直径75・100mm)のキャスターに対応。

φ75・100(直径75・100mm)のキャスターに対応。

寸法図(mm)

寸法図(mm)

型番リスト

表示件数
型番
GFN-F02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,254
( 3,579 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・ペダルを踏むことにより、動きをロック。
・ロック時押圧力 : 392N
・φ75・φ100(直径75・100mm)のキャスタに対応。
・グリーンフレームLスロットに取り付ける。
・フリーロックコネクタ、六角穴付きボルトM6×35、平ワッシャーM6、TナットS付属。
【用途】
・キャスタのロックとして便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーロック75・100キットの型番GFN-F02のページです。 型番GFN-F02に関する仕様情報を記載しております。
フリーロック75・100キットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
もう少し保持力がほしい
4
満足度:4.0
軽く踏んだ程度ではしっかり保持できません。 ぐっと踏み込むとそれなりに保持できますが、 用途としては簡易的な保持でしょう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーロック75・100キット
ハンマーロック100
フロアロック
ハンマーロック150
Φ75 キャスターロック
キャスターサポート CMA-100/CMAL-100/CMA-230K
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)TMEHジャパン
通常価格3,2543,6836,046 -4,0594,797 -14 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品取付け金具
備考φ75・φ100のキャスター対応φ100の固定・自在キャスター対応フレームキャスターやネジ軸キャスターでも使用可能φ150の固定・自在キャスター対応--

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング