17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

キャスターフィックス用キャスター

通常単価(税別)
1,8403,619
税込単価
2,0243,981
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

キャスタフィックス専用のキャスタ。【特長】・構造体をひっくり返さずに、キャスタを取り付けることができる...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • GFN-503/GFN-501/GFN-557はメーカー廃盤品の為在庫がなくなり次第販売終了となります。
    代替型式は、GFN-503⇒GFN-693/GFN-501⇒GFN-694/GFN-557⇒GFN-695です、仕様の違いをご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

キャスターフィックス用キャスタ(ゴム)型式・仕様変更のご案内

外形図

キャスタフィックス用キャスタの外形図
φ100(直径100mm)自在の寸法図

φ100(直径100mm)自在

φ100(直径100mm)固定の寸法図

φ100(直径100mm)固定

φ100(直径100mm)自在(ウレタン)の寸法図

φ100(直径100mm)自在(ウレタン)

φ100(直径100mm)固定(ウレタン)の寸法図

φ100(直径100mm)固定(ウレタン)

製品仕様

車輪径 D(mm)φ100
車輪材質ゴムウレタン
名称固定M6自在M6ブレーキ自在M6ブレーキ無固定M6自在M6ブレーキ自在M6ブレーキ無
型番GFN-693GFN-694GFN-695GFN-661GFN-662GFN-663
質量(g)7511,1701,0107651,1401,015
耐荷重(N)---1,2001,2001,200

使用例

キャスタフィックスをキャスタへ取り付ける

キャスターフィックスをキャスタへ取り付ける

キャスタフィックスをフレーム間へ取り付ける

キャスターフィックスをフレーム間へ取り付ける

キャスタフィックスを90°回転させてボルトを締めつける

キャスターフィックスを90°回転させてボルトを締めつける

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

最大荷重

(N)

車輪材質

RoHS?最小発注数量
自在
1200
ゴム
-
1個
固定
1200
ウレタン
-
1個
ブレーキ付き自在
1200
ウレタン
-
1個
自在
1200
ウレタン
-
1個
固定
930
ゴム
10
1個
ブレーキ付き自在
1200
ゴム
10
1個
自在
1200
ゴム
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,827
( 3,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,619
( 3,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,131
( 3,444 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,025
( 2,228 )
4日目
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,277
( 2,505 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

キャスタフィックス専用のキャスタ。
【特長】
・構造体をひっくり返さずに、キャスタを取り付けることができる。
・キャスターフィックス(GFN-C10)専用。
・材質:スチール(本体)
【用途】
・フレーム用キャスタに便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • GFN-503/GFN-501/GFN-557はメーカー廃盤品の為在庫がなくなり次第販売終了となります。
    代替型式は、GFN-503⇒GFN-693/GFN-501⇒GFN-694/GFN-557⇒GFN-695です、仕様の違いをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスターフィックス用キャスターのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品の箱のコンベアに使用
5
満足度:5.0
お客様の方でSUS社の商品を使用しており、それに合わせてSUS社の商品より選定しました。鉄を嫌う環境での使用でしたのでア...もっと読む
0人が参考にしています。
台車のキャスター
4
満足度:4.0
キャスターサイズが大きく操作しやすいです。物も丈夫そうで少しの段差も難なく移動できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスターフィックス用キャスター
フレームキャスターS Φ50
ネジ軸キャスター GF-G足まわり
パイプフレーム用キャスタ
キャスター 差込みタイプ 静電対策用
フレームキャスター固定
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミTMEHジャパンSUS(エスユーエス)
通常価格1,840-783 -1,391 -374 -1,577 -1,143 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体
キャスタ取付仕様プレート差込みボルト差込み差込み差込み
車輪径D(mm)10050100---

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング