17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ネジ軸キャスター GF-N足まわり

通常単価(税別)
4561,497
税込単価
5021,647
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フットコネクタ・アジャスタキャスタコネクタ等を使用して取り付けるキャスタ。【特長】・Φ100(直径10...

詳細を確認
  • 画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
  • ※本商品は2015 年12 月1 日に規格が変更になっております。カタログは古い規格を記載しております。変更点に関しましては、商品情報のデータをご覧ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品画像

外形図

双輪キャスターM12(ネジ軸)

ネジ軸キャスター・SUSオリジナルネジ軸キャスター

ネジ軸キャスター GF-N足まわり 外形図1
ネジ軸キャスター GF-N足まわり 外形図2

製品仕様

双輪キャスター(ネジ軸)

型番材質耐荷重(N)質量(g)取付可能フットコネクタ/
アジャスタキャスターコネクタ
GFN-513PA600130フットコネクタM8(GFN-E01)
グリーンフレームT(GFF-017)
M8タップ加工
GFN-512

ネジ軸キャスター

型番材質耐荷重(N)質量(g)取付可能フットコネクタ/
アジャスタキャスターコネクタ
GFN-619スチール(本体)
ゴム(車輪)
300152フットコネクタM8(GFN-E01)
グリーンフレームT(GFF-017)
M8タップ加工
GFN-620173
GFN-525スチール(本体)
ゴム(車輪)
400282フットコネクタM12(GFN-E02)
フットコネクタM12導電(GFN-E17)
アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)
アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)
パレットコネクタ(GFJ-A13)
GFN-523312
GFN-537スチール(本体)
ウレタン(車輪)
500282
GFN-541312
GFN-609 スチール(本体)
ナイロン(車輪)
500188
GFN-610237
GFN-526スチール(本体)
導電(車輪)
240316
GFN-524352

SUSオリジナルネジ軸キャスター

型番材質耐荷重(N)質量(g)
GFN-667 スチール(本体)
ゴム(車輪)
400245
GFN-668270

規格表

型番DTLHE
GFN-523φ75M12259630
GFN-525
GFN-5249529
GFN-526
GFN-537
GFN-541
GFN-609
GFN-610
GFN-66728
GFN-668
GFN-619φ50M8146720
GFN-620

使用例

・アジャスタキャスタコネクタによる取り付け例

ネジ軸キャスター GF-N足まわり 使用例1
ネジ軸キャスター GF-N足まわり 使用例2

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

最大荷重

(N)

車輪径D

(mm)

車輪材質

高さH

(mm)

ネジ軸

最小発注数量
ブレーキ付き自在
600
50
ナイロン
57.5
M12
1個
自在
600
50
ナイロン
57.5
M12
1個
ブレーキ付き自在
400
75
ゴム
96
M12
1個
ブレーキ付き自在
240
75
導電
95
M12
1個
自在
400
75
ゴム
96
M12
1個
自在
240
75
導電
95
M12
1個
自在
500
75
ウレタン
95
M12
1個
ブレーキ付き自在
500
75
ウレタン
95
M12
1個
自在
500
75
ナイロン
95
M12
1個
ブレーキ付き自在
500
75
ナイロン
95
M12
1個
自在
300
50
ゴム
67
M8
1個
ブレーキ付き自在
300
50
ゴム
67
M8
1個
自在
400
75
ゴム
95
M12
1個
ブレーキ付き自在
400
75
ゴム
95
M12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903
( 993 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,209
( 1,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
815
( 897 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,159
( 1,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,384
( 1,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
916
( 1,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
456
( 502 )
在庫品1日目当日出荷可能
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
694
( 763 )
在庫品1日目当日出荷可能
815
( 897 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フットコネクタ・アジャスタキャスタコネクタ等を使用して取り付けるキャスタ。
【特長】
・Φ100(直径100mm)のネジ軸キャスタはGF-G(外寸43mm)用を見る。
・取り付けには薄型スパナを使用。
【用途】
・フレーム用キャスタとして便利。

ご注意

  • 画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
  • ※本商品は2015 年12 月1 日に規格が変更になっております。カタログは古い規格を記載しております。変更点に関しましては、商品情報のデータをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • アジャスタB 画像

    SUS(エスユーエス)

    アジャスタB

    SUS SFシリーズ、GFシリーズに共通して使用できるアジャスタパッドです。

  • フットコネクタM12 画像

    SUS(エスユーエス)

    フットコネクタM12

    M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ軸キャスター GF-N足まわりのレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
アルミフレームのキャスター
5
満足度:5.0
GFN-512、513(固定あり無)とフットベースHLF6-6060-12と組み合わせて使いました。 動きもスムーズで、...もっと読む
2人が参考にしています。
グリーンフレームに装着
5
満足度:5.0
小型でアルミパイプ用のジョイントを使用すれば簡単に取り付けが可能。価格も安く耐久性も高いため、とても良い商品です。
1人が参考にしています。
設備用台車の製作
5
満足度:5.0
小型でアルミパイプ用のジョイントを使用すれば簡単に取り付け可能で重宝しております。価格も安く耐久性も高いため今後も利用さ...もっと読む
1人が参考にしています。
作業台の脚に選定
4
満足度:4.0
移動可能な作業台に使用しました。取り付けもねじ込み式なので簡単んに出来てよかったです。
0人が参考にしています。
作業台の移動用
4
満足度:4.0
移動作業台の脚として使用しました。パイプフレームに取付けの際には薄型スパナが必要となります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ軸キャスター GF-N足まわり
ネジ軸キャスター GF-G足まわり
ネジ軸キャスター GF-L足まわり
フレームキャスター(固定部ゴム/GF-Nフレーム用)
フレームキャスター(固定部ゴム/GF-Gフレーム用)
キャスターフィックス用キャスター
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格456-1,391 -7,794 -577 -1,648 -1,840 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体キャスタ本体
キャスタ取付仕様ボルトボルトボルト差込み差込みプレート
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング