17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が173型番あります。
  • ねじ軸外径(mm)

    ~mm
  • リード(mm)

    ~mm
  • ねじ軸全長(mm)

    ~mm
  • 軸方向隙間

    ~mm
  • 予圧

    各メーカーの精度基準をご確認ください

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 11日以内

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型

未確定:候補が173型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ねじ軸φ8、リード15

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 外形図

ねじ軸φ10、リード5、10

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 外形図

ねじ軸φ12、リード10

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 外形図

ねじ軸φ15、リード10

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 外形図

ねじ軸φ15、リード20

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 外形図

ねじ軸φ20、リード5、20

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 外形図

ねじ軸φ25、リード10、20、25

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 外形図

製品仕様

製品仕様

型式ねじ軸φ8
リード15
ねじ軸φ10
リード5、10
ねじ軸φ12
リード10
ねじ軸φ15
リード10
ねじ軸φ15
リード20
ねじ軸φ20
リード5、20
ねじ軸φ25
リード10、20、25
予圧方式-オーバーサイズボール予圧(P予圧)
ボール径/ねじ軸谷径1.588/6.62.000/8.22.000/10.22.778/12.63.175/12.23.175/17.23.175/22.2
ボールピッチ円径8.310.312.315.515.520.525.5
精度等級/軸方向すきまC5/0.005mm
以下
C5/0C5/0C5/0C5/0C5/0C5/0
封入潤滑剤NSKグリースPS2NSKグリースLR3

推奨サポートユニット

型番駆動側反駆動側
固定固定支持
PSS0815NBD0150WBK06-01M(角形)
WBK06-11M(丸形)
--
PSS1005N1D0171WBK08-01B(角低形)
WBK08-11(丸形)
WBK08-11B(丸形高負荷)
-WBK08S-01B(角低形)
PSS1010N1D0221
PSS1210N1D0221
PSS1510N1D0261WBK12-01B(角低形)
WBK12-11(丸形)
WBK10-01B(角低形)
WBK10-11(丸形)
WBK12S-01B(角低形)
PSS1510N1D0361
PSS1520N1D1179
PSS2005N1D0323WBK15-01B(角低形)
WBK15-11(丸形)
WBK15-01B(角低形)
WBK15-11(丸形)
WBK15S-01B(角低形)
PSS2005N1D0373
PSS2005N1D0473
PSS2020N1D0908
PSS2510N1D0749WBK20-01(角形)
WBK20-11(丸形)
WBK20-01(角形)
WBK20-11(丸形)
WBK20S-01(角形)
PSS2520N1D1263
PSS2525N1D0879

規格表

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 規格表

備考

  • 1. 許容回転数を超えて使用する場合はNSK社にご相談ください。
  • 2. 使用温度範囲は0℃~+80℃となります。
  • 3. NSKサポートユニットの使用を推奨します。
標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 規格表2
標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 規格表3
標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 規格表4
標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 規格表5
標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 規格表6
標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 規格表7
標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 規格表8
標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型 規格表9

備考

  • 1. ボールねじの予圧管理値を示し、更にストレージシールによるトルクが2.0N・cm程度加わります。
  • 2. 許容回転数を超えて使用する場合はNSK社にご相談ください。
  • 2. 使用温度範囲は0℃~+80℃となります。
  • 3. NSKサポートユニットの使用を推奨します。

型番リスト

表示件数

ねじ軸外径

(mm)

リード

(mm)

ねじ軸全長

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

軸方向隙間

予圧

RoHS?最小発注数量
6
8
150
550
715
0.005以下
無予圧
10
1個
6
8
150
1180
1760
0.005以下
無予圧
10
1個
6
12
150
550
715
0.005以下
無予圧
10
1個
6
12
150
1180
1760
0.005以下
無予圧
10
1個
8
10
150
910
1260
0.005以下
無予圧
10
1個
8
10
150
1950
3080
0.005以下
無予圧
10
1個
8
15
150
910
1260
0.005以下
無予圧
10
1個
8
15
150
1950
3080
0.005以下
無予圧
10
1個
10
5
171
2930
4790
0
予圧
10
1個
10
5
221
2930
4790
0
予圧
10
1個
10
5
321
2930
4790
0
予圧
10
1個
10
5
421
2930
4790
0
予圧
10
1個
10
5
521
2930
4790
0
予圧
10
1個
10
10
221
1970
3010
0
予圧
10
1個
10
10
321
1970
3010
0
予圧
10
1個
10
10
421
1970
3010
0
予圧
10
1個
10
10
521
1970
3010
0
予圧
10
1個
12
5
171
3200
5860
0
予圧
10
1個
12
5
221
3200
5860
0
予圧
10
1個
12
5
321
3200
5860
0
予圧
10
1個
12
5
421
3200
5860
0
予圧
10
1個
12
5
521
3200
5860
0
予圧
10
1個
12
5
621
3200
5860
0
予圧
10
1個
12
10
221
3200
5860
0
予圧
10
1個
12
10
321
3200
5860
0
予圧
10
1個
12
10
421
3200
5860
0
予圧
10
1個
12
10
521
3200
5860
0
予圧
10
1個
12
10
621
3200
5860
0
予圧
10
1個
12
20
271
2150
3610
0
予圧
10
1個
12
20
371
2150
3610
0
予圧
10
1個
12
20
471
2150
3610
0
予圧
10
1個
12
20
571
2150
3610
0
予圧
10
1個
12
20
671
2150
3610
0
予圧
10
1個
12
30
271
2150
3610
0
予圧
10
1個
12
30
371
2150
3610
0
予圧
10
1個
12
30
471
2150
3610
0
予圧
10
1個
12
30
571
2150
3610
0
予圧
10
1個
12
30
671
2150
3610
0
予圧
10
1個
15
5
211
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
5
261
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
5
361
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
5
461
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
5
561
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
5
661
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
5
761
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
10
261
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
10
361
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
10
461
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
10
561
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
10
661
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
10
761
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
10
879
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
10
979
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
10
1179
5460
10200
0
予圧
10
1個
15
20
261
5070
8730
0
予圧
10
1個
15
20
361
5070
8730
0
予圧
10
1個
15
20
461
5070
8730
0
予圧
10
1個
15
20
561
5070
8730
0
予圧
10
1個
15
20
661
5070
8730
0
予圧
10
1個
15
20
761
5070
8730
0
予圧
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,080
( 48,488 )
3日目
44,701
( 49,171 )
3日目
41,438
( 45,582 )
11日目
45,425
( 49,968 )
11日目
42,795
( 47,075 )
11日目
47,067
( 51,774 )
11日目
41,369
( 45,506 )
11日目
45,632
( 50,195 )
3日目
49,131
( 54,044 )
4日目
48,949
( 53,844 )
3日目
55,315
( 60,847 )
4日目
58,490
( 64,339 )
4日目
68,578
( 75,436 )
4日目
50,054
( 55,059 )
3日目
49,918
( 54,910 )
4日目
57,974
( 63,771 )
4日目
64,772
( 71,249 )
4日目
51,398
( 56,538 )
3日目
49,939
( 54,933 )
4日目
52,695
( 57,965 )
4日目
60,371
( 66,408 )
3日目
64,370
( 70,807 )
3日目
67,345
( 74,080 )
4日目
49,516
( 54,468 )
3日目
52,176
( 57,394 )
4日目
59,259
( 65,185 )
3日目
60,394
( 66,433 )
4日目
68,578
( 75,436 )
4日目
60,306
( 66,337 )
4日目
62,374
( 68,611 )
4日目
65,408
( 71,949 )
4日目
69,856
( 76,842 )
4日目
73,541
( 80,895 )
4日目
63,391
( 69,730 )
4日目
64,304
( 70,734 )
4日目
69,864
( 76,850 )
4日目
73,716
( 81,088 )
4日目
80,227
( 88,250 )
4日目
49,860
( 54,846 )
4日目
51,175
( 56,293 )
3日目
56,536
( 62,190 )
3日目
60,233
( 66,256 )
3日目
64,977
( 71,475 )
4日目
70,515
( 77,567 )
4日目
76,305
( 83,936 )
4日目
53,525
( 58,878 )
3日目
56,796
( 62,476 )
4日目
60,103
( 66,113 )
4日目
63,963
( 70,359 )
4日目
70,525
( 77,578 )
4日目
76,974
( 84,671 )
4日目
81,413
( 89,554 )
3日目
80,076
( 88,084 )
4日目
88,272
( 97,099 )
4日目
58,179
( 63,997 )
4日目
61,245
( 67,370 )
4日目
61,550
( 67,705 )
4日目
68,443
( 75,287 )
4日目
74,394
( 81,833 )
4日目
83,748
( 92,123 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半導体製造装置、液晶設備、実装機、測定器、医療機器等。
・お客様のご要望にお応えできるよう、多数の軸径・リードとストロークの組合わせを取り揃えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
上下ステージ
4
満足度:4.0
上下ステージに使用。精度のあるフランジと位置決めピンがついているので設計しやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用PSS型
標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 搬送用FSS型
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4
転造ボールねじ コンパクト ナット 軸径Φ20 リード5・10
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ25 リード5
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ8 リード2
メーカーNSKNSKミスミミスミミスミミスミ
通常価格41,369-34,576 -----
通常出荷日3日目〜4日目5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
商品分類精密ボールねじ転造ボールねじ転造転造転造転造
セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
精度等級C5C7C10C10C10C10
フランジ形状丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り
軸端 種類標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品標準軸端加工品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング