メカニカル部品技術窓口
【特長】・極小サイズなので、コンパクトな機械・装置の設計が可能です。・外筒の長さはスタンダードとロング...
詳細を確認
| 形状 | 外筒長さ | 材料の種類 | 密封シール | 形式 | 大きさ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | スタンダード | 炭素鋼製 | 密封なし | LMS | ○ | ○ | ○ |
| 両側密封 | LMS…UU | ○ | ○ | ○ | |||
| ステンレス鋼製 | 密封なし | LMS…F | ○ | ○ | ○ | ||
| 両側密封 | LMS…FUU | ○ | ○ | ○ | |||
| ロング | 炭素鋼製 | 密封なし | LMSL | ○ | ○ | ○ | |
| 両側密封 | LMSL…UU | ○ | ○ | ○ | |||
| ステンレス鋼製 | 密封なし | LMSL…F | ○ | ○ | ○ | ||
| 両側密封 | LMSL…FUU | ○ | ○ | ○ | |||
| 型番 | 軸径 mm | 鋼球条列 | 質量 (参考) g | 主要寸法及び許容差 mm | 偏心 | 基本動定格荷重 C | 基本静定格荷重 C0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 寸法差 μm | D | 寸法差 μm | C | 寸法差 μm | 最大 μm | 荷重方向A N | 荷重方向B N | 荷重方向A N | 荷重方向B N | |||||||
| 精 | 上 | 精 | 上 | 精 | 上 | ||||||||||||
| LMS3 | 3 | 4 | 1.8 | 3 | 0 -5 | 0 -8 | 7 | 0 -7 | 0 -8 | 10 | 0 -120 | 2 | 4 | 18.4 | 21.2 | 39.4 | 55.8 |
| LMS3F | |||||||||||||||||
| LMS3UU | |||||||||||||||||
| LMSL3 | 3.0 | - | 0 -10 | - | 0 -13 | 19 | 0 -300 | - | 5 | 30.0 | 34.4 | 78.9 | 112 | ||||
| LMSL3F | |||||||||||||||||
| LMS4 | 4 | 4 | 2.8 | 4 | 0 -5 | 0 -8 | 8 | 0 -7 | 0 -8 | 12 | 0 -120 | 2 | 4 | 23.5 | 27.0 | 48.6 | 68.7 |
| LMS4F | |||||||||||||||||
| LMS4UU | |||||||||||||||||
| LMSL4 | 4.3 | - | 0 -10 | - | 0 -13 | 23 | 0 -300 | - | 5 | 38.1 | 43.8 | 97.2 | 137 | ||||
| LMSL4F | |||||||||||||||||
| LMSL4UU | |||||||||||||||||
| LMS5 | 5 | 4 | 3.8 | 5 | 0 -5 | 0 -8 | 10 | 0 -7 | 0 -8 | 15 | 0 -120 | 2 | 4 | 51.3 | 59.0 | 108 | 152 |
| LMS5UU | |||||||||||||||||
| LMSL5 | 6.7 | - | 0 -10 | - | 0 -13 | 29 | 0 -300 | - | 5 | 83.4 | 95.8 | 215 | 304 | ||||
| LMSL5F | |||||||||||||||||
| LMSL5FUU | |||||||||||||||||
LMSシリーズの定格荷重は、負荷する荷重方向と鋼球条列の位置により変化します。規格表には荷重方向と鋼球条列の位置に応じて、図1.1及び図1.2に示す2種類の値を記載しています。

図1.1 荷重方向A

図1.2 荷重方向B
【特長】
・極小サイズなので、コンパクトな機械・装置の設計が可能です。
・外筒の長さはスタンダードとロングの2タイプをラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。
・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ シングルタイプ/逆ザグリ穴タイプ
4.7通常価格(税別):530円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
4.5通常価格(税別):1,120円~

ミスミ
リニアブッシュ シングルタイプ
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ センターフランジダブル
4.4通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
リニアブッシュハウジングユニット ワイドブロック シングルタイプ/ミドルタイプ
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
4.3通常価格(税別):300円~

ミスミ
インロー二面フランジ付リニアブッシュ シングル
4.2通常価格(税別):770円~

ミスミ
インロー二面フランジ付リニアブッシュ ダブル
5通常価格(税別):1,480円~

ミスミ
リニアブッシュ ダブルタイプ
4.5通常価格(税別):560円~