17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

アステロ ギヤモータ インダクションモータ用ギアヘッド

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フランジ取付型

アステロ ギヤモータ インダクションモータ用ギアヘッド 外形図01
  • モータ型番:A9M60□H
  • ギヤヘッド型番:G9C□KH

製品仕様

型番質量(kg)
G9□3KH~G9□10KH1.21
G9□12.5KH~G9□20KH1.30
G9□25KH~G9□60KH1.40
G9□75KH~G9□200KH1.45
  • 歯切りシャフトのモータには、組付可能です。

許容トルク

アステロ ギヤモータ インダクションモータ用ギアヘッド 規格表01
  • ギヤヘッドの品名中の□は減速比を示します。
  • 中間ギヤヘッドは25比以上のギヤヘッドと組合わせて使用するものとし、その場合の許容トルクは、19.60N・m(200kgf・cm)です。
  • 回転方向は網掛部分はモータの回転方向と同一となり、その他の部分はモータの回転方向と逆になります。
  • 回転速度にはモータのすぺりを含んでいません。負荷の大きさにより上記数値より2~20%低い回転数になります。

型番リスト

表示件数

減速比

最小発注数量
3
1個
3.6
1個
5
1個
6
1個
7.5
1個
9
1個
10
1個
12.5
1個
15
1個
18
1個
20
1個
25
1個
30
1個
36
1個
40
1個
50
1個
60
1個
75
1個
90
1個
100
1個
120
1個
150
1個
180
1個
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,774
( 12,951 )
19日目
11,774
( 12,951 )
19日目
11,774
( 12,951 )
19日目
11,774
( 12,951 )
19日目
11,774
( 12,951 )
19日目
11,774
( 12,951 )
19日目
11,774
( 12,951 )
19日目
13,100
( 14,410 )
19日目
13,100
( 14,410 )
19日目
13,100
( 14,410 )
19日目
13,100
( 14,410 )
19日目
15,314
( 16,845 )
19日目
15,314
( 16,845 )
19日目
15,314
( 16,845 )
19日目
15,314
( 16,845 )
19日目
15,314
( 16,845 )
19日目
17,636
( 19,400 )
19日目
16,219
( 17,841 )
19日目
16,219
( 17,841 )
19日目
16,219
( 17,841 )
19日目
18,674
( 20,541 )
19日目
16,219
( 17,841 )
19日目
18,316
( 20,148 )
19日目
17,274
( 19,001 )
19日目

詳細情報

基本情報

モータとギアヘッドは使いやすい分構造です。お客様がご自身でギアヘッドを自由に組み付ける事が可能です。

※CADデータは代表型番で生成されている場合がございます。リンク先にてご希望のスペックに変更下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アステロ ギヤモータ インダクションモータ用ギアヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アステロ ギヤモータ インダクションモータ用ギアヘッド
インダクションモーター 15W ギヤヘッド [S7KA3]
インダクションモーター 40W ギヤヘッド [S9KB3]
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 平行軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
インダクションモーター 25W ギヤヘッド [S8KA3]
インダクションモーター 6W ギヤヘッド [S6DA3]
メーカー住友重機械SPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)オリエンタルモーターSPG(エス・ピー・ジー)SPG(エス・ピー・ジー)
通常価格11,774-4,497 -5,397 -52,290 -4,324 -4,297 -
通常出荷日19日目2日目〜2日目14日目2日目〜2日目
種類ギヤヘッド単体ギヤヘッドギヤヘッドモータコンビギヤヘッドギヤヘッド
取付角寸法(mm)9070901048060
出力(W)90 / 6025402002525
ギヤヘッドの種類なし平行軸平行軸平行軸平行軸平行軸

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト