メカニカル部品技術窓口
同サイズのステージと組み合わせがし易い、角型回転ステージです。


| 型番 | BRE04020 | BRE06020 |
|---|---|---|
| ステージ面サイズ | 40×40mm | 60×60mm |
| 移動量 | ±10° | ±10° |
| マイクロメータ最小読取 | ≒1'51" | ≒1'12" |
| 移動ガイド | すり合わせ方式 | すり合わせ方式 |
| 耐荷重 | 1kgf【9.8N】 | 3kgf【29.4N】 |
| 平行度 | 50μm | 50μm |
| 自重 | 0.14kg | 0.26kg |
| 主材質-表面処理 | アルミ-黒アルマイト処理 | アルミ-黒アルマイト処理 |
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M3-6 3本 | M4-8 3本 |
同サイズのステージと組み合わせがし易い、角型回転ステージです。



駿河精機
1軸クロスローラゴニオステージ マイクロメータ(B58)
テーブル面の中央垂線上に回転中心を持つ円弧駆動のステージです。移動ガイドにクロスローラ・送り機構にウォームギヤを採用した高分解・高精度ゴニオステージです。角度調整や姿勢の合わせこみに最適です。治具から生産設備・装置組み込みまで、幅広くご使用いただいています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 回転ステージ
4.2通常価格(税別):16,740円~

ミスミ
【高精度】回転 すりあわせ式 マイクロメータヘッド
3.8通常価格(税別):22,600円~

駿河精機
回転ステージ すり合わせタイプ(B43)
4.7通常価格(税別):20,900円~

ミスミ
【高精度】回転 すりあわせ 粗動式
4通常価格(税別):14,390円~

駿河精機
回転ステージ 角型タイプ (BRE)
0通常価格(税別):18,824円

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~