メカニカル部品技術窓口
「低価格×高剛性」なスチール製のリニアボールガイドステージ(水平面Z軸)です。【特長】・独自の生産方式...
詳細を確認

| 型番 | BHE04006 | BHE06010 |
|---|---|---|
| ステージ面サイズ | 40×40mm | 60×60mm |
| 移動量 | ±3mm | ±5mm |
| マイクロメータ最小読取 | ≒5μm | ≒10μm |
| 移動ガイド | リニアボールガイド | リニアボールガイド |
| 耐荷重 | 3kgf【29.4N】 | 5kgf【49N】 |
| 平行度 | 80μm | 80μm |
| 自重 | 0.3kg | 0.7kg |
| 主材質-表面処理 | スチール-無電解ニッケルメッキ処理 | スチール-無電解ニッケルメッキ処理 |
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M3-10 4本 | M4-12 4本 |
「低価格×高剛性」なスチール製のリニアボールガイドステージ(水平面Z軸)です。【特長】・独自の生産方式により低価格を実現
・ステージ面サイズは40×40、60×60mmの2タイプご用意
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS36)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。


駿河精機
高分解能クロスローラガイドステージ(B30)
高分解能X軸ステージをZ軸に組み合せたタイプです。2本のマイクロメータにより粗動・微動操作が可能です。B30-60タイプは粗動±6.5mm、B30-80タイプでは粗動±12.5mmの移動量です。微動用マイクロメータにより、粗動で動かした位置から±0.3mmの範囲で調整が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
3通常価格(税別):13,090円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4.3通常価格(税別):11,330円~

ミスミ
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):16,850円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.3通常価格(税別):18,220円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
5通常価格(税別):17,150円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
3.5通常価格(税別):39,900円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):21,270円~