メカニカル部品技術窓口
「低価格×高剛性」なスチール製のリニアボールガイドステージ(Z軸)です。【特長】・独自の生産方式により...
詳細を確認



| 型番 | BZT04013 | BZT06013 | |
|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | 40×40mm | 60×60mm | |
| 操作位置 | サイド | サイド | |
| 移動量 | ±6.5mm | ±6.5mm | |
| 送りねじ1回転の移動量 | 0.5mm | 0.5mm | |
| マイクロメータ最小読取 | 10μm | 10μm | |
| 移動ガイド | リニアボールガイド | リニアボールガイド | |
| 耐荷重 | 2.0kgf【19.6N】 | 2.0kgf【19.6N】 | |
| 移動精度 | 真直度 | 10μm | 10μm |
| ピッチング | 30" | 35" | |
| ヨーイング | 25" | 30" | |
| モーメント剛性 | ピッチ | 0.38"/N・cm | 0.10"/N・cm |
| ヨー | 0.35"/N・cm | 0.08"/N・cm | |
| ロール | 0.21"/N・cm | 0.05"/N・cm | |
| 平行度 | - | - | |
| 自重 | 0.42kg | 0.82kg | |
| 主材質-表面処理 | スチール-無電解ニッケルメッキ処理 | スチール-無電解ニッケルメッキ処理 | |
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M3-16 2本 | M4-16 2本 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,824円 ( 20,706円 ) | 6日目 |
20,706円 ( 22,777円 ) | 6日目 |
20,706円 ( 22,777円 ) | 6日目 |
「低価格×高剛性」なスチール製のリニアボールガイドステージ(Z軸)です。【特長】・独自の生産方式によりアリ式ステージ同等の低価格を実現。
・SSステージ同等のモーメント剛性を維持しており、オーバーハング位置の重心でも安心して使用可能
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS36)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。


駿河精機
高分解能クロスローラガイドステージ(B30)
高分解能X軸ステージをZ軸に組み合せたタイプです。2本のマイクロメータにより粗動・微動操作が可能です。B30-60タイプは粗動±6.5mm、B30-80タイプでは粗動±12.5mmの移動量です。微動用マイクロメータにより、粗動で動かした位置から±0.3mmの範囲で調整が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】Z軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
5通常価格(税別):16,850円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.3通常価格(税別):18,220円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):13,860円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4.3通常価格(税別):11,330円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 送りねじ式
4.3通常価格(税別):15,620円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
5通常価格(税別):17,150円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 水平面Z軸 ラボジャッキ 高耐荷重
3.5通常価格(税別):39,900円~

ミスミ
【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):21,270円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
4通常価格(税別):15,400円~