メカニカル部品技術窓口
「低価格×高剛性」なスチール製のリニアボールガイドステージ(XY軸)です。【特長】・独自の生産方式によ...
詳細を確認



| 型番 | BYT04013 | BYT06013 | |
|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | 40×40mm | 60×60mm | |
| 操作位置 | サイド | サイド | |
| 移動量 | ±6.5mm | ±6.5mm | |
| 送りねじ1回転の移動量 | 0.5mm | 0.5mm | |
| マイクロメータ最小読取 | 10μm | 10μm | |
| 移動ガイド | リニアボールガイド | リニアボールガイド | |
| 耐荷重 | 9.8kgf【96N】 | 19.6kgf【192.1N】 | |
| 移動精度 | 真直度(単軸精度) | 10μm | 10μm |
| ピッチング(単軸精度) | 30" | 35" | |
| ヨーイング(単軸精度) | 25" | 30" | |
| モーメント剛性 | ピッチ | 0.59"/N・cm | 0.15"/N・cm |
| ヨー | 0.70"/N・cm | 0.16"/N・cm | |
| ロール | 0.59"/N・cm | 0.15"/N・cm | |
| 平行度 | 60μm | 60μm | |
| 自重 | 0.48kg | 0.88kg | |
| 主材質-表面処理 | スチール-無電解ニッケルメッキ処理 | スチール-無電解ニッケルメッキ処理 | |
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M3-8 4本 | M4-8 4本 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,353円 ( 28,988円 ) | 6日目 |
26,353円 ( 28,988円 ) | 6日目 |
30,118円 ( 33,130円 ) | 6日目 |
30,118円 ( 33,130円 ) | 6日目 |
「低価格×高剛性」なスチール製のリニアボールガイドステージ(XY軸)です。【特長】・独自の生産方式によりアリ式ステージ同等の低価格を実現。
・SSステージ同等のモーメント剛性を維持しており、オーバーハング位置の重心でも安心して使用可能
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め


駿河精機
回転ステージ クロスローラベアリングタイプ (B44/B47)
粗動360°回転と微動(マイクロメータヘッド)が可能な、クロスローラベアリングを用いたステージです。すり合わせタイプに比べ、剛性が向上します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ
3通常価格(税別):20,790円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
4通常価格(税別):13,660円~

ミスミ
【高精度】XY軸 左右対称使用/省スペース用 (XYSCG)
5通常価格(税別):31,090円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
4.3通常価格(税別):26,030円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ
3通常価格(税別):26,620円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS26)
5通常価格(税別):30,960円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 正方形
5通常価格(税別):28,720円~

ミスミ
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):22,960円~