メカニカル部品技術窓口
「低価格×高剛性」なスチール製のリニアボールガイドステージ(X軸)です。【特長】・独自の生産方式により...
詳細を確認



| 型番 | BXT04013 | BXT06013 | |
|---|---|---|---|
| ステージ面サイズ | 40×40mm | 60×60mm | |
| 操作位置 | サイド | サイド | |
| 移動量 | ±6.5mm | ±6.5mm | |
| マイクロメータ最小読取 | 10μm | 10μm | |
| 移動ガイド | リニアボールガイド | リニアボールガイド | |
| 耐荷重 | 10kgf【98N】 | 20kgf【196N】 | |
| 移動精度 | 真直度 | 10μm | 10μm |
| ピッチング | 30" | 35" | |
| ヨーイング | 25" | 30" | |
| モーメント剛性 | ピッチ | 0.38"/N・cm | 0.1"/N・cm |
| ヨー | 0.35"/N・cm | 0.08"/N・cm | |
| ロール | 0.21"/N・cm | 0.05"/N・cm | |
| 平行度 | 30μm | 30μm | |
| 自重 | 0.24kg | 0.44kg | |
| 主材質-表面処理 | スチール-無電解ニッケルメッキ処理 | スチール-無電解ニッケルメッキ処理 | |
| 付属ねじ(六角穴付ボルト) | M3-8 4本 | M4-8 4本 | |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,176円 ( 14,494円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,176円 ( 14,494円 ) | 6日目 |
13,176円 ( 14,494円 ) | 6日目 |
13,176円 ( 14,494円 ) | 6日目 |
15,059円 ( 16,565円 ) | 6日目 |
15,059円 ( 16,565円 ) | 6日目 |
15,059円 ( 16,565円 ) | 6日目 |
15,059円 ( 16,565円 ) | 6日目 |
「低価格×高剛性」なスチール製のリニアボールガイドステージ(X軸)です。【特長】・独自の生産方式によりアリ式ステージ同等の低価格を実現。
・SSステージ同等のモーメント剛性を維持しており、オーバーハング位置の重心でも安心して使用可能
【用途】・カメラ、顕微鏡、センサ、光学部品の精密調整
・半導体や計測器関連の生産、組立、検査工程の位置決め

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
ガイドと本体が一体の薄型構造。本体材質をステンレスに、ガイド部にゴシックアーク溝を採用し高強度・高精度を実現させたステージです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4通常価格(税別):14,670円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 X軸 クロスローラ
0通常価格(税別):6,400円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 薄型
0通常価格(税別):12,210円~

駿河精機
リニアボールガイド SSステージ 無電解ニッケルメッキ(BSS/BSL)
5通常価格(税別):15,200円~