17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が93型番あります。

セーフティライトカーテン F3SJ

通常単価(税別)
60,397379,216
税込単価
66,437417,138
通常出荷日:1日目~4日目

3つのタイプでムダのない安全対策を実現、PLe/安全カテゴリ4 SIL3対応。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が93型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

F3SJ-E/F3SJ-B:上下金具と中間金具を取り付ける場合

背面取り付け時
側面取り付け時
セーフティライトカーテン F3SJ F3SJ-E/F3SJ-B:上下金具と中間金具を取り付ける場合背面取り付け時外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

セーフティライトカーテン F3SJ F3SJ-E/F3SJ-B:上下金具と中間金具を取り付ける場合側面取り付け時外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

定格/性能

形F3SJ-E□□□□P25/N25

型番PNP出力形F3SJ-E□□□□P25
NPN出力形F3SJ-E□□□□N25
センサの種類Type4 セーフティライトカーテン
設定ツールの接続*1機能設定:不可
安全カテゴリカテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用
最小検出物体不透明体 直径25mm
光軸ピッチ(P)20mm
光軸数(n)8~54
検出幅(PH)185~1105mm
レンズ径φ5mm
検出距離*20.2~7m
応答時間
(安定入光時)
ON→OFF15ms以下
OFF→ON70ms以下
電源投入後立上がり時間2s以下
電源電圧(Vs)SELV/PELV DC24V±20%(リップルp-p10%以下)
消費電流
(無負荷時)
PNP出力投光器:~22光軸まで:41mA以下、26~42光軸:57mA以下、46~54光軸:63mA以下 
受光器:~22光軸まで:42mA以下、26~42光軸:47mA以下、46~54光軸:51mA以下
NPN出力投光器:~22光軸まで:41mA以下、26~42光軸:57mA以下、46~54光軸:63mA以下 
受光器:~22光軸まで:40mA以下、26~42光軸:45mA以下、46~54光軸:48mA以下
光源(発光波長)赤外LED (波長870nm)
有効開口角(EAA)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以内
制御出力(OSSD)PNP出力PNP トランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、 漏れ電流1mA以下、
誘導性負荷2.2H以下*3、許容容量負荷1μF *4
NPN出力NPNトランジスタ出力×2、負荷電流200mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、 漏れ電流1mA以下、
誘導性負荷2.2H以下*3、許容容量負荷1μF *4
出力動作モード制御出力:入光時ON
入力電圧PNP出力テスト入力: 
ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)*5
OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約4.0mA)*5
NPN出力テスト入力: 
ON電圧:0V~3V(短絡電流 約4.0mA)
OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約3.0mA)*5
相互干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止
テスト機能・セルフテスト(電源投入時および通電時) 
・外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
周囲温度動作時:-10~55℃(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70℃
周囲湿度動作時:35~85%RH(ただし結露しないこと)、保存時:35~95%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下、太陽光:受光面照度10,000lx以下
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC 1,000V、50/60Hz、1min
保護構造IP65(IEC60529)
耐振動誤動作:10~55Hz、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向20掃引
耐衝撃誤動作:100m/s2、X、Y、Z各方向1,000回
汚染度汚染度3 (IEC 60664-1)
電源コード接続方式:コード引き出しタイプ、コード長3m 
芯数:投光器側5芯、受光器側6芯 
コード径:φ6mm 
許容曲げ:R5mm
コード延長最大30m
材質ケース:アルミ キャップ:ABS樹脂、PBT 光学カバー:PMMA樹脂(アクリル) コード:耐油性PVC
質量(単体)*6質量(g)=(検出幅)×1.59+330
質量(梱包状態)*7質量(g)=(検出幅)× 2.6+800
付属品取扱説明書、クイックインストールマニュアル(QIM)*8
適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ 4 ESPE)
 IEC61496-2、EN61496-2、UL61496-2 (タイプ4 AOPD)
 IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3 (SIL3)
 IS013849-1:2006、EN IS013849-1:2008 (PLe/安全カテゴリ4) 
UL508、UL1998.、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8

*1.形F3SJ-A用PCツール、セッティングコンソールは使用しないでください。動作保証できません。
*2.スパッタ保護カバー使用時、検出距離は10%減衰します。
*3.誘導性負荷の値は、制御出力が頻繁にON/OFFを繰り返す場合の最大値です。制御出力を4Hz以下で使用する場合は使用できる誘導性負荷の値が大きくなります。
*4.追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合に考慮していただく値です。
*5.ここでのVsとは使用環境での電圧値です。
*6.単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*7.梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。
*8.取付金具、テストロッドは別売です。
*上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

規格表

F3SJ-E/F3SJ-B:上下金具と中間金具を取り付ける場合

セーフティライトカーテン F3SJ F3SJ-E/F3SJ-B:上下金具と中間金具を取り付ける場合規格表

寸法C(検出幅):形式中の4桁の数字
寸法A=C+69、寸法B=C+42.2
寸法D=C-45、寸法E=上表による、寸法P=20
*上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

光軸ピッチ

(mm)

仕様

ケーブル長

(mm)

詳細タイプ

最小検出物体

(mm)

光軸数

検出幅

(mm)

用途

RoHS?最小発注数量
9
NPN出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ14
26
245
指検出用
-
1個
15
NPN出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ20
16
245
指検出用
-
1個
25
NPN出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
10
245
手・腕検出用
-
1個
9
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ14
26
245
指検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
10
245
手・腕検出用
-
1個
25
NPN出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
11
295
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
11
295
手・腕検出用
-
1個
9
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ14
32
299
指検出用
-
1個
15
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ20
20
305
指検出用
-
1個
25
NPN出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
16
395
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
16
395
手・腕検出用
-
1個
25
NPN出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
19
470
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
19
470
手・腕検出用
-
1個
25
NPN出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
21
520
手・腕検出用
-
1個
15
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ20
36
545
指検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
22
545
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
23
570
手・腕検出用
-
1個
25
NPN出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
25
620
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
25
620
手・腕検出用
-
1個
9
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ14
68
623
指検出用
-
1個
15
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ20
42
635
指検出用
-
1個
15
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ20
46
695
指検出用
-
1個
25
NPN出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
29
720
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
29
720
手・腕検出用
-
1個
9
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ14
80
731
指検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
32
795
手・腕検出用
-
1個
9
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ14
96
875
指検出用
-
1個
25
NPN出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
37
920
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
37
920
手・腕検出用
-
1個
15
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ20
62
935
指検出用
-
1個
9
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ14
108
983
指検出用
-
1個
25
NPN出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
40
995
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
40
995
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
44
1095
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
48
1195
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
51
1270
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
56
1395
手・腕検出用
-
1個
25
PNP出力
なし(コネクタ式)
セーフティライトカーテン
φ30
65
1620
手・腕検出用
-
1個
20
NPN出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
8
185
手検出用
-
1個
20
PNP出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
8
185
手検出用
-
1個
20
PNP出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
10
225
手検出用
-
1個
20
NPN出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
14
305
手検出用
-
1個
20
PNP出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
14
305
手検出用
-
1個
20
NPN出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
18
385
手検出用
-
1個
20
PNP出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
18
385
手検出用
-
1個
20
NPN出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
22
465
手検出用
-
1個
20
PNP出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
22
465
手検出用
-
1個
20
PNP出力、テスト入力論理反転
300
セーフティライトカーテン
φ25
22
465
手検出用
-
1個
20
NPN出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
26
545
手検出用
-
1個
20
PNP出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
26
545
手検出用
-
1個
20
NPN出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
30
625
手検出用
-
1個
20
PNP出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
30
625
手検出用
-
1個
20
PNP出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
34
705
手検出用
-
1個
20
NPN出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
38
785
手検出用
-
1個
20
PNP出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
38
785
手検出用
-
1個
20
PNP出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
42
865
手検出用
-
1個
20
NPN出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
46
945
手検出用
-
1個
20
PNP出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
46
945
手検出用
-
1個
20
PNP出力、テスト入力論理反転
300
セーフティライトカーテン
φ25
46
945
手検出用
-
1個
20
PNP出力
300
セーフティライトカーテン
φ25
50
1025
手検出用
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,282
( 165,310 )
1日目
92,697
( 101,967 )
1日目
64,609
( 71,070 )
1日目
150,282
( 165,310 )
1日目
64,609
( 71,070 )
1日目
79,979
( 87,977 )
1日目
75,843
( 83,427 )
1日目
165,733
( 182,306 )
1日目
105,337
( 115,871 )
1日目
109,799
( 120,779 )
1日目
96,914
( 106,605 )
1日目
113,764
( 125,140 )
1日目
135,755
( 149,331 )
1日目
124,298
( 136,728 )
1日目
157,314
( 173,045 )
1日目
129,924
( 142,916 )
1日目
135,537
( 149,091 )
1日目
146,077
( 160,685 )
1日目
146,077
( 160,685 )
1日目
266,869
( 293,556 )
1日目
176,980
( 194,678 )
1日目
189,619
( 208,581 )
1日目
165,733
( 182,306 )
1日目
165,733
( 182,306 )
1日目
301,973
( 332,170 )
1日目
176,980
( 194,678 )
1日目
351,140
( 386,254 )
1日目
203,654
( 224,019 )
1日目
203,654
( 224,019 )
1日目
240,177
( 264,195 )
1日目
379,216
( 417,138 )
1日目
220,517
( 242,569 )
1日目
220,517
( 242,569 )
1日目
240,177
( 264,195 )
1日目
257,043
( 282,747 )
1日目
271,075
( 298,183 )
1日目
287,944
( 316,738 )
1日目
337,104
( 370,814 )
1日目
66,716
( 73,388 )
1日目
66,716
( 73,388 )
1日目
72,332
( 79,565 )
1日目
80,308
( 88,339 )
1日目
75,843
( 83,427 )
1日目
102,531
( 112,784 )
1日目
96,914
( 106,605 )
1日目
113,764
( 125,140 )
1日目
113,764
( 125,140 )
1日目
113,764
( 125,140 )
1日目
155,909
( 171,500 )
1日目
129,924
( 142,916 )
1日目
146,077
( 160,685 )
1日目
146,077
( 160,685 )
1日目
195,511
( 215,062 )
1日目
176,980
( 194,678 )
1日目
176,980
( 194,678 )
1日目
192,428
( 211,671 )
1日目
209,286
( 230,215 )
1日目
209,286
( 230,215 )
1日目
209,286
( 230,215 )
1日目
224,735
( 247,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

3つのタイプでムダのない安全対策を実現、PLe/安全カテゴリ4 SIL3対応。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティライトカーテン F3SJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティライトカーテン F3SJ
セーフティライトカーテン
ケーブル 【F3SG-SR】
取付金具 【F3SG-SR/PG】
省配線用 コネクタ 【F3W-MA】
セーフティライトカーテン用延長ケーブル
メーカーオムロンミスミオムロンオムロンオムロンミスミ
通常価格60,397-24,810 -4,161 -2,897 -5,689 -6,760 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類本体本体ケーブル取付金具周辺部品ケーブル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング