17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)(mm)

    ~mm
  • 底面材質

  • 長さℓ(㎜)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

GF-N 28mmタイプ 小径アジャスタ M12

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図(mm)

単位:mm

製品仕様

型番小径アジャスタ
M12-60TM12-100TM12-100T(ステン)M12(ステン)
l(mm)60100100100
質量(g)101132134200
耐荷重(N)2,0002,0001,2001,200
材質SS400SS400SUS304

使用例

ダブルコネクタで連結したフレームでも使用可能。

ダブルコネクタで連結したフレームでも使用可能。

商品特長詳細

アジャスタの底部へ十字穴を追加。電動ドライバーなどで取り付けが可能になります。

GF-N 28mmタイプ 小径アジャスタ M12 商品特長詳細

対象:GFN-002, GFN-000, GFN-003S

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

(mm)

底面材質

長さℓ

(㎜)

耐荷重

(N)

材質

最小発注数量
12
金属
100
2000
SS400
1個
12
金属
60
2000
SS400
1個
12
金属
100
1200
SUS304
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544
( 598 )
在庫品1日目当日出荷可能
469
( 516 )
在庫品1日目当日出荷可能
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタ。
【特長】
・GFシリーズの28mmタイプに適したタイプ。
・ステンレス製有り。
【用途】
・フレーム用に便利。

商品担当おすすめ

  • グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプです。

  • グリーンフレームT 画像

    SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームT

    28mmタイプの約2倍のたわみ強度です。端面にタップ加工(M8)が可能です。

  • フットM8/M12 画像

    SUS(エスユーエス)

    フットM8/M12

    SUSのSFシリーズとGFシリーズに共通して使用できるフットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GF-N 28mmタイプ 小径アジャスタ M12のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
生産設備製作に使っています
4
満足度:4.0
組み立てラインや物置、台車等各種社内設備製作に際し、平素よりSUS製グリーンフレーム及び用途、形状に応じた付帯部品を多種...もっと読む
2人が参考にしています。
局排装置設置用
5
満足度:5.0
古い工場の既設設備に対応する局排フードを設置する際、いつも重宝しています。安価で、信頼できる製品だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GF-N 28mmタイプ 小径アジャスタ M12
GF-S 19mmタイプ フットM6
GF-N 28mmタイプ アジャスタA
滑り止め付アジャスタ M6
滑り止め付アジャスタ M8
薄型アジャスタ M8 (ホワイト/ダークグレー)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格469-481959 -389 -436140
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目〜
外径(φ)3825----

パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング