17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ

通常単価(税別)
92,467989,864
税込単価
101,7141,088,850
通常出荷日:3日目~4日目

ディスク非磁化形の同種他製品に比べ、一回り小さく組込みスペースをとりません。コイル静止形ですから、ブラ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MDC1.2~20

乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ MDC1.2~20外形図

MDC40~600

乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ MDC40~600外形図

製品仕様

型番動摩擦トルク
〔N・m〕
静摩擦トルク
〔N・m〕
コイル(20℃)アーマチュア
吸引時間
〔S〕
トルク
立上り時間
〔S〕
トルク
消滅時間
〔S〕
許容回転数
〔r/min〕
電圧
〔V〕
電流
〔A〕
抵抗
〔Ω〕
容量
〔W〕
MDC1.21217240.4849.5120.0360.0800.0341400
MDC2.52535240.7134.0170.0500.1300.0381200
MDC55070240.9126.4220.0600.1500.0501000
MDC10100140241.516.0360.0800.1600.063850
MDC20200280241.912.8450.1100.2400.120700
MDC40400560242.012.0500.1400.2900.150550
MDC808001120242.59.6600.2200.6100.160450
MDC16016002240243.76.5900.2500.7000.160400
MDC25025003500244.65.21100.3200.8100.200350
MDC32032004500245.14.71250.3800.9300.300300
MDC45045006300247.33.31750.5001.2000.450250
MDC60060008400246.23.91500.7501.5000.650200

規格表

MDC1.2~20

乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ MDC1.2~20規格表

MDC40~600

乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ MDC40~600規格表

*600形のラグは8ヶ所です。

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高使用回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
0.1~30
1400
12
10
1個
0.1~30
1200
25
10
1個
30.1~60
1000
50
10
1個
60.1~200
850
100
10
1個
60.1~200
700
200
10
1個
200.1~2500
550
400
10
1個
200.1~2500
450
800
10
1個
200.1~2500
400
1600
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,467
( 101,714 )
4日目
106,440
( 117,084 )
4日目
113,835
( 125,219 )
3日目
154,247
( 169,672 )
3日目
218,358
( 240,194 )
3日目
319,453
( 351,398 )
3日目
475,755
( 523,331 )
4日目
989,864
( 1,088,850 )
4日目

詳細情報

基本情報

ディスク非磁化形の同種他製品に比べ、一回り小さく組込みスペースをとりません。コイル静止形ですから、ブラシ等の消耗品がなく保守が要らず、クラッチハブに全部品がセットされていますので、機械への組込みが容易です。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ
湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ
乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ
乾式単板電磁ブレーキ MSBシリーズ
マイクロ電磁クラッチ
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格92,467-71,644 -47,123 -40,685 -15,026 -42,027 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
種類クラッチクラッチクラッチブレーキクラッチクラッチ・ブレーキユニット
伝達 種類多板電磁多板電磁単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁
使用環境乾式湿式乾式乾式乾式乾式
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
歯形並歯並歯----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング