17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

乾式多板電磁ブレーキ MDB-Nシリーズ

通常単価(税別)
71,385422,015
税込単価
78,524464,217
通常出荷日:3日目~4日目

ディスク非磁化形の同種他製品に比べ、一回り小さく組込みスペースをとりません。コイル静止形ですから、ブラ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

乾式多板電磁ブレーキ MDB-Nシリーズ 外形図01

製品仕様

  • 付属品:保護素子
乾式多板電磁ブレーキ MDB-Nシリーズ 製品仕様01

動作特性

乾式多板電磁ブレーキ MDB-Nシリーズ 動作特性01

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高使用回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
0.1~30
1800
12
10
1個
0.1~30
1500
25
10
1個
30.1~60
1200
50
10
1個
60.1~200
1000
100
10
1個
60.1~200
800
200
10
1個
200.1~2500
700
400
10
1個
200.1~2500
600
800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,385
( 78,524 )
3日目
81,371
( 89,508 )
3日目
90,371
( 99,408 )
4日目
128,343
( 141,177 )
3日目
170,754
( 187,829 )
4日目
270,863
( 297,949 )
4日目
422,015
( 464,217 )
4日目

詳細情報

基本情報

ディスク非磁化形の同種他製品に比べ、一回り小さく組込みスペースをとりません。コイル静止形ですから、ブラシ等の消耗品がなく保守が要らず、クラッチハブに全部品がセットされていますので、機械への組込みが容易です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾式多板電磁ブレーキ MDB-Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾式多板電磁ブレーキ MDB-Nシリーズ
乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ
乾式単板電磁ブレーキ MSBシリーズ
湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ
乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ
マイクロ電磁ブレーキ
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格71,385-92,467 -40,685 -71,644 -47,123 -12,284 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類ブレーキクラッチブレーキクラッチクラッチブレーキ
伝達 種類多板電磁多板電磁単板電磁多板電磁単板電磁単板電磁
使用環境乾式乾式乾式湿式乾式乾式
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
歯形並歯並歯-並歯--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング