17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

乾式単板クラッチ・ブレーキユニット MSUシリーズ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MSU1.2、MSU2.5、MSU5、MSU10

乾式単板クラッチ・ブレーキユニット MSUシリーズ 外形図01

MSU20、MSU40、MSU70、MSU100

乾式単板クラッチ・ブレーキユニット MSUシリーズ 外形図02

製品仕様

  • 突き合わせ軸タイプ
  • 付属品:保護素子

MSU1.2、MSU2.5、MSU5、MSU10

乾式単板クラッチ・ブレーキユニット MSUシリーズ 製品仕様01

MSU20、MSU40、MSU70、MSU100

乾式単板クラッチ・ブレーキユニット MSUシリーズ 製品仕様02

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高使用回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

最小発注数量
0.1~30
5500
12
1個
0.1~30
5000
25
1個
30.1~60
4000
50
1個
60.1~200
3600
100
1個
60.1~200
2600
200
1個
200.1~2500
2400
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,890
( 138,479 )
3日目
159,452
( 175,397 )
3日目
187,522
( 206,274 )
4日目
266,027
( 292,630 )
4日目
381,096
( 419,206 )
4日目
652,741
( 718,015 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプライン駆動方式でオートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。
・クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付容易です。また、オートギャップ装置であるため、取付時のシム等による空隙調整は不要です。取付方向も縦・横を問いません。
・クラッチ・ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ・ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12〜1000N・mの8種類がありますので、多種・多様な機械に使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾式単板クラッチ・ブレーキユニット MSUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾式単板クラッチ・ブレーキユニット MSUシリーズ
乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ
乾式単板電磁ブレーキ MSBシリーズ
乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット
湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格125,890-47,123 -40,685 -92,467 -42,027 -71,644 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目〜3日目3日目〜
種類クラッチ・ブレーキユニットクラッチブレーキクラッチクラッチ・ブレーキユニットクラッチ
伝達 種類単板電磁単板電磁単板電磁多板電磁単板電磁多板電磁
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式湿式
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
クラッチ数111111
よく一緒に購入される商品

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング