17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

乾式単板電磁クラッチ Vシリーズ

通常単価(税別)
28,862133,699
税込単価
31,748147,069
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実であり、アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

乾式単板電磁クラッチ Vシリーズ 外形図01

(注)5、10、20形については28.3(0~+0.2)、33.3(0~+0.2)、43.3(0~+0.2)
空隙:VCE10は0.3~0.4、VCE20は0.4~0.5

製品仕様

乾式単板電磁クラッチ Vシリーズ 製品仕様01
  • 標準・薄形
  • 付属品:ボルト、座金、スペーサ、シム、保護素子

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高使用回転数

(rpm)

構造

特徴

定格トルク

(N・m)

仕様

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.1~30
7000
標準
標準
6
標準
462-0798
10
1個
0.1~30
6000
標準
標準
12
標準
462-0801
10
1個
0.1~30
5500
標準
標準
25
標準
462-0828
10
1個
30.1~60
4500
標準
標準
50
標準
462-0844
10
1個
60.1~200
3600
標準
標準
100
標準
462-0810
10
1個
60.1~200
3000
標準
標準
200
標準
462-0836
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,862
( 31,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,974
( 40,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,983
( 49,481 )
3日目
57,873
( 63,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
89,453
( 98,398 )
3日目
133,699
( 147,069 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実であり、アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシはありません
・新機構のオートギャップ採用により、信頼性を向上しました
・取付け作業容易なワンボディタイプもシリーズ化しました
・コンパクトで高トルクタイプもシリーズ化しました

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾式単板電磁クラッチ Vシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾式単板電磁クラッチ Vシリーズ
乾式単板電磁ブレーキ Vシリーズ
乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ
乾式単板電磁ブレーキ MSBシリーズ
乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ
湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格28,862-22,974 -47,123 -40,685 -92,467 -71,644 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目3日目〜3日目〜
種類クラッチブレーキクラッチブレーキクラッチクラッチ
伝達 種類単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁多板電磁多板電磁
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式湿式
冷却自然冷却自然冷却自然冷却自然冷却自然冷却自然冷却
絶縁階級なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング