17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • 仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

乾式単板電磁クラッチ MMCシリーズ

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

5形、10形、20形、40形

乾式単板電磁クラッチ MMCシリーズ 5形、10形、20形、40形外形図

70形、100形、200形

乾式単板電磁クラッチ MMCシリーズ 70形、100形、200形外形図

規格表

5形、10形、20形、40形

乾式単板電磁クラッチ MMCシリーズ 5形、10形、20形、40形規格表

付属品:ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子

70形、100形、200形

乾式単板電磁クラッチ MMCシリーズ 70形、100形、200形規格表

付属品:ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子

使用例

性質性能情報・試験情報

動作特性

型番静摩擦トルク
〔N・m〕
コイル(20℃)アーマチュア
吸引時間
〔s〕
アーマチュア
釈放時間
〔s〕
許容回転数
〔r/min〕
電圧〔DC-V〕電流〔A〕抵抗〔Ω〕容量〔W〕
MMC5E50122.504.80300.0500.0904,000
MMC5G241.2619
MMC10E100122.924.11350.0700.1503,600
MMC10G241.4616.4
MMC20E200124.172.88500.0800.1403,000
MMC20G242.0911.5
MMC40E400125.412.22650.1200.1603,000
MMC40G242.708.9
MMC70E700127.501.60900.1800.1802,500
MMC70G243.756.4
MMC100E1,000128.331.441000.2000.2001,800
MMC100G244.145.8
MMC200G2,000246.153.91500.4000.4001,600

仕事量

型番調整までの最大空隙〔mm〕調整までの総仕事量〔J〕使用限界までの総仕事量〔J〕
51.313×10733×107
101.320×10750×107
201.328×10771×107
401.340×107100×107
701.358×107140×107
1001.680×107200×107
2001.688×107220×107

注意・禁止事項

取付上の注意

乾式単板電磁クラッチ MMCシリーズ 取付上の注意-1
乾式単板電磁クラッチ MMCシリーズ 取付上の注意-2

フレキシブルカップリングを使用して突合わせ軸に取付けた例

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高使用回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

仕様

最小発注数量
30.1~60
4000
50
DC12V
1個
30.1~60
4000
50
DC24V
1個
60.1~200
3600
100
DC12V
1個
60.1~200
3600
100
DC24V
1個
60.1~200
3000
200
DC12V
1個
60.1~200
3000
200
DC24V
1個
200.1~2500
3000
400
DC12V
1個
200.1~2500
3000
400
DC24V
1個
200.1~2500
2500
700
DC24V
1個
200.1~2500
1800
1000
DC24V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,096
( 67,206 )
3日目
54,980
( 60,478 )
3日目
101,782
( 111,960 )
3日目
101,782
( 111,960 )
3日目
136,986
( 150,685 )
3日目
136,986
( 150,685 )
3日目
207,262
( 227,988 )
3日目
207,262
( 227,988 )
4日目
272,603
( 299,863 )
3日目
388,356
( 427,192 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は焼き付け塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため、防錆力にすぐれ、周囲温度が高い場所でも使用できます。
・クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付が容易です。取付方向も縦・横を問いません。また、電気制御も容易です。
・アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシがなく、回転中の騒音がありません。
・定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾式単板電磁クラッチ MMCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾式単板電磁クラッチ MMCシリーズ
乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ
乾式単板電磁ブレーキ MSBシリーズ
乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ
湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ
マイクロ電磁クラッチ
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格54,980-47,123 -40,685 -92,467 -71,644 -15,026 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類クラッチクラッチブレーキクラッチクラッチクラッチ
伝達 種類単板電磁単板電磁単板電磁多板電磁多板電磁単板電磁
使用環境乾式乾式乾式乾式湿式乾式
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
クラッチ数111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング