メカニカル部品技術窓口
【特長】・スプライン駆動方式でオートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。ト...
詳細を確認


付属品:保護素子

付属品:保護素子
| 型番 | 静摩擦トルク 〔N・m〕 | コイル(20℃) | アーマチュア 吸引時間 〔s〕 | トルク 立上り時間 〔s〕 | アーマチュア 釈放時間 〔s〕 | 許容回転数 〔r/min〕 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 〔DC-V〕 | 電流 〔A〕 | 抵抗 〔Ω〕 | 容量 〔W〕 | ||||||
| MSB1.2 | 12 | 24 | 0.69 | 35 | 17 | 0.040 | 0.050 | 0.040 | 5,500 |
| MSB2.5 | 25 | 24 | 1.04 | 23 | 25 | 0.050 | 0.070 | 0.060 | 5,000 |
| MSB5 | 50 | 24 | 1.26 | 19 | 30 | 0.060 | 0.100 | 0.060 | 4,000 |
| MSB10 | 100 | 24 | 1.46 | 16.4 | 35 | 0.080 | 0.140 | 0.090 | 3,600 |
| MSB20 | 200 | 24 | 2.09 | 11.5 | 50 | 0.100 | 0.180 | 0.110 | 2,600 |
| MSB40 | 400 | 24 | 2.70 | 8.9 | 65 | 0.140 | 0.230 | 0.140 | 2,400 |
| MSB70 | 700 | 24 | 3.75 | 6.4 | 90 | 0.170 | 0.300 | 0.160 | 2,000 |
| MSB100 | 1,000 | 24 | 4.14 | 5.8 | 100 | 0.220 | 0.380 | 0.180 | 1,800 |
| 型番 | 使用限界までの総仕事量〔J〕 |
|---|---|
| MSB1.2 | 18×107 |
| MSB2.5 | 27×107 |
| MSB5 | 56×107 |
| MSB10 | 83×107 |
| MSB20 | 160×107 |
| MSB40 | 230×107 |
| MSB70 | 370×107 |
| MSB100 | 520×107 |


MSC-T形クラッチとMSB形ブレーキを通し軸に装着した例
【特長】
・スプライン駆動方式でオートギャップ装置付き設計です。熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。
・クラッチのフィールドは玉軸受支持形であるため、取付容易です。また、オートギャップ装置であるため、取付時のシム等による空隙調整は不要です。取付方向も縦・横を問いません。
・クラッチ・ブレーキの単体品とクラッチパック、クラッチ・ブレーキユニットと機種も豊富で、サイズもトルク12〜1000N・mの8種類がありますので、多種・多様な機械に使用可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

小倉クラッチ
パーマヒストルクコントローラ
0通常価格(税別):20,685円~

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチ
3通常価格(税別):15,026円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

シンフォニアテクノロジー
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
0通常価格(税別):24,369円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

マイティ
トルク・リミッタ MTLA-57型
0通常価格(税別):56,407円~

小倉クラッチ
マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ
0通常価格(税別):10,156円~

小倉クラッチ
固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ
0通常価格(税別):35,342円~