メカニカル部品技術窓口
【特長】・トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実であり、アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回...
詳細を確認

空隙:VBE10は0.3~0.4 VBE20は0.4~0.5
付属品:ボルト、座金、スペーサ、保護素子
| 型番 | 静摩擦トルク 〔N・m〕 | コイル(20℃) | アーマチュア 吸引時間 〔s〕 | トルク 立上り時間 〔s〕 | アーマチュア 釈放時間 〔s〕 | 許容回転数 〔r/min〕 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧〔DC-V〕 | 電流〔A〕 | 抵抗〔Ω〕 | 容量〔W〕 | ||||||
| VBE0.6 | 6 | 24 | 0.50 | 48 | 12 | 0.010 | 0.040 | 0.020 | 7,000 |
| VBE1.2 | 12 | 24 | 0.62 | 39 | 15 | 0.015 | 0.045 | 0.030 | 6,000 |
| VBE2.5 | 25 | 24 | 0.92 | 26 | 22 | 0.020 | 0.060 | 0.050 | 5,500 |
| VBE5 | 50 | 24 | 1.41 | 17 | 33 | 0.025 | 0.065 | 0.070 | 4,500 |
| VBE10 | 100 | 24 | 1.60 | 15 | 38 | 0.040 | 0.078 | 0.035 | 3,600 |
| VBE20 | 200 | 24 | 2.20 | 11 | 53 | 0.055 | 0.095 | 0.062 | 3,000 |
| 型番 | 調整までの最大空隙〔mm〕 | 調整までの総仕事量〔J〕 | 使用限界までの総仕事量〔J〕 |
|---|---|---|---|
| VBE0.6 | 0.5 | 2.9×107 | 13×107 |
| VBE1.2 | 0.6 | 6.6×107 | 25×107 |
| VBE2.5 | 0.7 | 13×107 | 49×107 |
| VBE5 | 0.8 | 26×107 | 88×107 |
| VBE10 | 1.2 | 62×107 | 170×107 |
| VBE20 | 1.5 | 120×107 | 320×107 |

注)アーマチュア組立取付用ハブは付属しておりません。
【特長】
・トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実であり、アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシはありません
・新機構のオートギャップ採用により、信頼性を向上しました
・取付け作業容易なワンボディタイプもシリーズ化しました
・コンパクトで高トルクタイプもシリーズ化しました
・Eタイプの標準形とSタイプの静音形を用意しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

小倉クラッチ
定電流コントローラ
5通常価格(税別):25,205円~

ツバキE&M
トルクリミター ブシュ付き
4.5通常価格(税別):10,167円~

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

ツバキE&M
トルクリミター ブッシュ無し
5通常価格(税別):10,716円~

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチパック
5通常価格(税別):18,359円~

三木プーリ
電磁クラッチ・ブレーキユニット
4通常価格(税別):76,723円~

シンフォニアテクノロジー
電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置
4通常価格(税別):44,636円~