メカニカル部品技術窓口
【特長】・特殊ローラ方式により、定位置にかみ合うまでの係合トルクが小さく、負荷トルクが小さい場合でも、...
詳細を確認


付属品:保護素子
| 型番 | 定格トルク 〔N・m〕 | コイル(20℃) | アーマチュア 吸引時間〔S〕 | アーマチュア 釈放時間〔S〕 | 許容回転数 〔r/min〕 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧〔V〕 | 電流〔A〕 | 抵抗〔Ω〕 | 容量〔W〕 | |||||
| MZS2.5D | 25 | 24 | 0.63 | 38.4 | 15 | 0.090 | 0.060 | 5,000 |
| MZS5D | 50 | 24 | 0.96 | 25.0 | 23 | 0.090 | 0.070 | 4,500 |
| MZS10D | 100 | 24 | 1.25 | 19.2 | 30 | 0.090 | 0.100 | 3,800 |
| MZS16D | 160 | 24 | 1.46 | 16.5 | 35 | 0.100 | 0.110 | 3,500 |
| MZS25D | 250 | 24 | 1.67 | 14.4 | 40 | 0.140 | 0.140 | 3,200 |

【特長】
・特殊ローラ方式により、定位置にかみ合うまでの係合トルクが小さく、負荷トルクが小さい場合でも、つれまわりを生じません。
・トルク伝達中のすべりがなく、回転中全負荷がかかっていても、電流を切ると速やかに解放します。
・トルクは歯のかみ合いにより伝達されるので、小形で高トルクが得られます。
・ロータとアーマチュア間のエアーギャップは常に一定ですから、取付け後の調整は不要です。
・コイル静止形ですから取付けが簡単で、ブラシ等の消耗部品がなく保守を要しません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

小倉クラッチ
パーマヒストルクコントローラ
0通常価格(税別):20,685円~

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチ
3通常価格(税別):15,026円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

マイティ
トルク・リミッタ MTLA-57型
0通常価格(税別):56,407円~

小倉クラッチ
マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ
0通常価格(税別):10,156円~

小倉クラッチ
固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ
0通常価格(税別):35,342円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-SET
4通常価格(税別):8,123円~