17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ

通常単価(税別)
65,0682,942,465
税込単価
71,5753,236,712
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・外径及び長さは、同種他製品に比べ最小で、しかも発生トルクは最大です。組込みスペースがコンパク...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

1.2形、2.5形、5形、20形

湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ 1.2形、2.5形、5形、20形外形図

40形、80形、160形、250形、320形、600形

湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ 40形、80形、160形、250形、320形、600形外形図

製品仕様

構造図

湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ 構造図

規格表

1.2形、2.5形、5形、20形

湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ 1.2形、2.5形、5形、20形規格表

*適用カップリングについてはデジタルカタロP.42を参照してください。
付属品:保護素子

40形、80形、160形、250形、320形、600形

湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ 40形、80形、160形、250形、320形、600形規格表

*600形のラグは8ヶ所です。  **適用カップリングについてはデジタルカタロP.42~43を参照してください。  ***600形の軸受側油穴はφ6
付属品:保護素子

性質性能情報・試験情報

動作特性

型番動摩擦トルク
〔N・m〕
静摩擦トルク
〔N・m〕
コイル(20℃)アーマチュア
吸引時間
〔S〕
トルク
立上り時間
〔S〕
トルク
消滅時間
〔S〕
許容
回転数
〔r/min〕
電圧
〔V〕
電流
〔A〕
抵抗
〔Ω〕
容量
〔W〕
MWC1.21225240.4849.5120.0500.1200.0404,000
MWC2.52550240.7134.0170.0600.1500.0503,600
MWC550100240.9126.4220.0700.1700.0603,200
MWC20200400241.912.8450.1000.2000.1002,800
MWC40400800242.012.0500.1500.3200.1302,400
MWC808001,600242.59.6600.2500.6000.3502,000
MWC1601,6003,200243.76.5900.3800.7000.9001,600
MWC2502,5005,000244.65.21100.5500.9000.7001,400
MWC3203,2006,400245.14.71250.7001.2001.0001,200
MWC6006,00012,000246.23.91501.5001.8001.500900

注意・禁止事項

取付上の注意

湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ 取付上の注意

MWC形クラッチを、突合せ軸に使用し、パイロットベアリングによって心出しを行った基本例

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高使用回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
0.1~30
4000
12
10
1個
0.1~30
3600
25
10
1個
30.1~60
3200
50
10
1個
60.1~200
3000
100
10
1個
60.1~200
2800
200
10
1個
200.1~2500
2400
400
10
1個
200.1~2500
2000
800
10
1個
200.1~2500
1600
1600
10
1個
2500.1~
900
6000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,068
( 71,575 )
3日目
76,712
( 84,383 )
4日目
87,042
( 95,746 )
3日目
121,370
( 133,507 )
3日目
151,507
( 166,658 )
4日目
226,711
( 249,382 )
3日目
418,356
( 460,192 )
4日目
729,452
( 802,397 )
4日目
2,942,465
( 3,236,712 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径及び長さは、同種他製品に比べ最小で、しかも発生トルクは最大です。組込みスペースがコンパクトなため、合理的な機械設計が図れます。
・適正名潤滑方法と油量により、許容仕事率が大きくとれ、過酷な使用に耐えます。
・動摩擦トルクで12~6000N・mまでの12サイズを取り揃えています。
・コイル静止形ですから、ブラシ等の消耗品がなく保守が要らず、クラッチハブに全部品がセットされていますので、機械への組込みが容易で調整の必要がありません。
・特殊表面処理ディスク使用のため、トルク立上がり及びトルク消滅等の応答が特に敏感です。また、特殊レリーズばねの併用によりドラグトルク(空転トルク)を減少させました。
・高頻度、高回転時の連結でも、効果的な油膜を介した境界潤滑状態となるので、ディスクの摩耗はきわめて少なく、適正な使用条件であれば半永久的に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
湿式多板電磁クラッチ MWCシリーズ
乾式多板電磁クラッチ MDCシリーズ
乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ
乾式単板電磁ブレーキ MSBシリーズ
マイクロ電磁クラッチ
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格65,068-83,973 -42,739 -36,986 -13,827 -36,486 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
種類クラッチクラッチクラッチブレーキクラッチクラッチ・ブレーキユニット
伝達 種類多板電磁多板電磁単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁
使用環境湿式乾式乾式乾式乾式乾式
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
歯形並歯並歯----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング