17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 使用環境

  • 歯形

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

電磁ツースクラッチ(ベアリングタイプ) MZシリーズ

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

電磁ツースクラッチ(ベアリングタイプ) MZシリーズ 外形図1

2.5形、5形、10形

 
電磁ツースクラッチ(ベアリングタイプ) MZシリーズ 外形図2

16形、25形、50形

製品仕様

型番MZ
2.5D2.5W5D5W10D10W16D16W25D25W50D50W
乾式湿式乾式湿式乾式湿式乾式湿式乾式湿式乾式湿式
定格トルク(N・m)2550100160250500
慣性
J×10-4(kg・m2
ロータ側2.55.01121.33594.5
アーマチュア側2.54.58.315.32960
穴径dH7202530354050
キーみぞbE9×t(0~+0.15)5×227×287×3310×38.510×43.512×53.5
径方向A7585100110120140
Bh76270849098112
CH7384550656570
D293440465162
E545863687388
F6666610
G161616161624
H5.55.55.55.55.58.5
I14-4.54-5.54-6.56-5.56-6.56-8.5
I281013101316
J505868788292
K4.85.85.87.87.89.8
軸方向L6772758292112
M525557627085
N13.715.516.518.520.525.5
P333333
Q222222.9
R--0.50.51-
T5677810
質量(kg)1.52.03.04.05.08.5

付属品:保護素子

構造と動作

フィールド(静止部)、ロータ(回転部)及びアーマチュアハブ組立(回転部)の主要3部品で構成されており、ロータとアーマチュアの吸引面には、かみ合い歯を形成してあります。50形以下は、フィールドがロータに玉軸受で支持された回り止め方式、100形以上はフランジ取付方式です。
コイルに通電するとフィールド、ロータ及びアーマチュア間に磁束を発生し、アーマチュアはロータに吸引されて、両方の歯がかみ合いクラッチは連結します。
励磁を切るとコイルばねによりアーマチュアは切り離されて、クラッチは解放します。

電磁ツースクラッチ(ベアリングタイプ) MZシリーズ 構造

動作特性

型番定格トルク
(N・m)
コイル(20℃)アーマチュア
吸引時間(S)
アーマチュア
釈放時間(S)
許容回転数
(r/min)
電圧(V)電流(A)抵抗(Ω)容量(W)
MZ2.525240.6338.4150.0600.0605,000
MZ550240.9625.0230.0700.0704,500
MZ10100241.2519.2300.0900.0903,800
MZ16160241.4616.5350.1000.1003,500
MZ25250241.6714.4400.1400.1403,200
MZ50500242.0811.5500.1700.1702,700

商品特長詳細

回転数-伝達トルク特性

ツースクラッチは、歯のかみ合いによりトルク伝達を行います。又、ツースクラッチの伝達トルクは、取付精度や振動の影響を受け、使用回転数が高くなるとともに下図のように伝達トルクは低下します。
従って、型番の決定に際しては、連結後の最大回転数において負荷を駆動できるように下図に基づいて安全を見込む必要があります。

電磁ツースクラッチ(ベアリングタイプ) MZシリーズ 伝達トルク特性

注意・禁止事項

注意・禁止事項

クラッチ本体

電磁クラッチには軟質の材料を多く使用しています。たたいたり、落としたり又は無理な力を加えますと、打ち傷や変形を生じますので取扱に注意してください。

 

リード線

電磁クラッチのリード線を無理に引張ったり、鋭角に折曲げたり、リード線を持ってぶら下げたりしないようにしてください。

 

軸受

軸受を損傷させないため、振動・衝撃を与えないようにしてください。

使用上の注意

乾式・湿式

MZ2.5~50形について、乾式使用の場合はMZ-D形を、湿式使用の場合はMZ-W形を使用してください。

 

供給電圧

電磁クラッチは、励磁電圧によってトルクが変動しますので、規定の電圧を供給してください。尚、電源電圧が規定通りであっても配線の引回しが長い場合、線路抵抗により電圧が降下しますから、電圧の確認は通電時リード線の端子部分で行ってください。

 

保護素子

直流側でスイッチを切った時、逆起電圧(バックサージ)を発生しますので、そのまま使用するとコイルの絶縁劣化やスイッチ接点の劣化、焼損を生じ、また周辺機器に悪影響を与えることがあります。適切な保護素子をコイルと並列に接続し、放電回路を構成することが必要です。

 

突合せ軸取付け

このクラッチは通し軸でのご使用が原則ですが、やむを得ず突合せ軸になる場合は、二軸の心出しおよび直線度に充分ご注意ください。

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高使用回転数

(rpm)

使用環境

歯形

定格トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
0.1~30
5000
乾式
並歯
25
10
1個
0.1~30
5000
湿式
鋸歯
25
10
1個
30.1~60
4500
乾式
並歯
50
10
1個
30.1~60
4500
湿式
鋸歯
50
10
1個
60.1~200
3800
乾式
並歯
100
10
1個
60.1~200
3800
湿式
鋸歯
100
10
1個
60.1~200
3500
乾式
並歯
160
10
1個
60.1~200
3500
湿式
鋸歯
160
10
1個
200.1~2500
3200
乾式
並歯
250
10
1個
200.1~2500
3200
湿式
鋸歯
250
10
1個
200.1~2500
2700
乾式
並歯
500
10
1個
200.1~2500
2700
湿式
鋸歯
500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,822
( 92,204 )
3日目
78,997
( 86,897 )
4日目
89,409
( 98,350 )
3日目
84,270
( 92,697 )
3日目
105,628
( 116,191 )
3日目
99,604
( 109,564 )
3日目
129,344
( 142,278 )
3日目
121,930
( 134,123 )
4日目
147,607
( 162,368 )
4日目
139,102
( 153,012 )
4日目
210,370
( 231,407 )
3日目
220,429
( 242,472 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクは歯のかみ合いにより伝達されるので、小形で高トルクが得られます。
・トルク伝達中のすべりがなく、回転中全負荷がかかっていても、電流を切ると速やかに解放します。
・ロータとアーマチュア間のエアーギャップは常に一定ですから、取付け後の調整は不要です。
・電流を切ると、スプリングにより歯のかみ合いは完全に解かれますから、ドラグトルクによるつれまわりはありません。
・コイル静止形ですから取付けが簡単で、ブラシ等の消耗部品がなく保守を要しません。
・使用条件に合わせて選定いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ツースクラッチ(ベアリングタイプ) MZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁ツースクラッチ(ベアリングタイプ) MZシリーズ
カムクラッチ MZシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ 内輪キー溝付タイプ
マイクロ電磁クラッチ
マイクロ電磁ブレーキ
乾式単板電磁クラッチ MSCシリーズ
メーカー小倉クラッチツバキE&MツバキE&M小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ
通常価格78,997-71,353 -7,502 -15,026 -12,284 -47,123 -
通常出荷日3日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類クラッチクラッチクラッチクラッチブレーキクラッチ
伝達 種類電磁ツース機械機械単板電磁単板電磁単板電磁
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
クラッチ数11-111
構造標準標準コンパクト標準標準標準
よく一緒に購入される商品

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング