メカニカル部品技術窓口

| 型番 | OPRN109F | OPRN109A |
|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100/110V±10% 50/60Hz | AC200/220V±10% 50/60Hz |
| 出力電圧・電流 | DC90/99V 1A以下 | DC90/99V 1A以下 |
| 方式 | 単相全波整流未平滑 | 単相半波整流未平滑 |
| 出力制御 | FETによる無接点式 | |
| 制御接点 | 信号用リレー接点またはNPNオープンコレクタトランジスタ DC12V 最大2mA | |
| 開閉頻度 | 20回/分以下 | |
| 使用周囲温湿度 | -10~60℃ 25~85% RH(結露無きこと) | |
| 保存周囲温湿度 | -20~85℃ 25~90% RH(結露無きこと) | |
| 絶縁耐力 | AC1500V 50/60Hz 1分間 入力一括とケース間 出力一括とケース間 制御接点入力一括とケース間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて100MΩ以上 入力一括とケース間 出力一括とケース間 制御接点入力一括とケース間 | |
| 質量 | 150g以下 | |
| 適用負荷 | 無励磁作動クラッチ・ブレーキDC90V 90W以下 | |
| 適用DINレール | 35mm幅 DIN46277準拠品 | |
(1) AC入力側にヒューズ、サーキットプロテクタなどの保護装置を接続して下さい。
(2) この電源はインバータ出力電圧の入力はできません。入力すると電源が破損します。
(3) この電源はクラッチ・ブレーキ用のバックサージ吸収素子を内蔵していますので、外部回路にバックサージ吸収素子を接続しないで下さい。
(4) 出力電圧は入力電圧に依存するため、一般的なDC90V用のクラッチ・ブレーキを使用する場合は、AC100/200V±10%以外の電圧は入力しないで下さい。
(5) この電源に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加して下さい。
出力の制御接点として、半導体による無接点スイッチ回路を内蔵していますので、大型で寿命の短い接点を使用することなく、小型のリレーやスイッチ、プログラマブルコントローラ等から直接駆動できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0通常価格(税別):12,039円~

ツバキE&M
トルクリミター ブッシュ無し
5通常価格(税別):10,716円~

小倉クラッチ
定電流コントローラ
5通常価格(税別):25,205円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

ツバキE&M
トルクリミター ブシュ付き
4.5通常価格(税別):10,167円~

三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ
0通常価格(税別):9,997円~