メカニカル部品技術窓口
【特長】・パウダ、ヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキは通電によるので、一般的な低電圧制御では電流値が...
詳細を確認

注記
1. CTA1200とCTA3200は、形状、及び寸法が同一です。
2. 普通寸法差:±1
■入力電圧:DC24~26V、電圧変動が±0.1V以下最大2.0A
■出力電流:1.5A以下
■適用負荷:DC24V 36W以下のクラッチ・ブレーキ及びOPシリーズ、Hシリーズのクラッチ・ブレーキ
■オーバーロード検知出力:NPNオープンコレクタトランジスタDC30V 50mA以下(1.5A以上で作動後状態を保持し、赤色LEDを点灯入力電圧を遮断すると解除)
■質量:270g以下(CTA1200)、130g以下(CTA1100)
■入力電圧:DC24~26V、電圧変動が±0.1V以下最大3.5A
■出力電流:3.0A以下
■適用負荷:DC24V 72W以下のクラッチ・ブレーキ
■オーバーロード検知出力:NPNオープンコレクタトランジスタDC30V、50mA以下(3.0A以上で作動後状態を保持し、赤色LEDを点灯入力電圧を遮断すると解除)
■質量:280g以下
■方式:可変定電流出力
■設定入力:モード選択スイッチにより選択、アナログ電圧/DC0~5V、内蔵半固定VR、外付けVR/公称抵抗値(1k~10kΩ、0.2W以上)
■型番選択:型番選択スイッチにより使用する負荷の型番選択が可能
■モニタ出力:2Vフルスケールのデジタル電圧計を接続すると出力電流を%単位で表示が可能、モニタ出力/1V/100%、供給可能電源容量/DC5V 60mA以下、入力インピーダンス/10kΩ以上
■リモート入力:信号リレー接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ、DC12V 最大5mA
■使用周囲温湿度:-10~+60℃、25~85%RH、ただし氷結、及び結露しないこと
■保存温湿度:-20~+85℃ 25~90%RH、ただし氷結、及び結露しないこと
【特長】
・パウダ、ヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキは通電によるので、一般的な低電圧制御では電流値が変化してトルクが変化してしまいます
・このコントローラは定電流制御方式なので、温度変化によるコイル抵抗値変化の影響を受けずに設定電流を供給し、一定のトルクを保持します
・出力電流の設定は、端子台横に設置されている内蔵半固定VR、端子台に接続して手元に設置できる外付けVR、端子台に供給するアナログ電圧を選択できます
・ヒステリシスクラッチ・ブレーキは急激な電流低下や停止している状態での電流低下により、残留トルク(コッキング)を発生する場合があります
・定電流制御では、コントローラに接続する負荷の抵抗値を設定する必要があります
・このコントローラは、設定がプリセットされていますので、接続するクラッチ・プレーキの型式に応じてスイッチを切換るだけで簡単に設定できます

小倉クラッチ
パーマヒストルクコントローラ

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0通常価格(税別):12,039円~

ツバキE&M
トルクリミター ブッシュ無し
5通常価格(税別):10,716円~

小倉クラッチ
定電流コントローラ
5通常価格(税別):25,205円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

ツバキE&M
トルクリミター ブシュ付き
4.5通常価格(税別):10,167円~

三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ
0通常価格(税別):9,997円~