メカニカル部品技術窓口
システムで設定値を管理する大型機や自動機に最適です。定電流制御では、コントローラに接続する負荷の抵抗値...
詳細を確認
注記
1.CTA1300とCTA3300は、形状、及び寸法が同一です。
2.普通寸法差:±1
| 型番 | CTA1300 | CTA3300 |
|---|---|---|
| 入力電圧 | DC24~26V 電圧変動が±0.1V以下 最大2.0A | DC24~26V 電圧変動が±0.1V以下 最大3.5A |
| 出力電流 | 1.5A以下 | 3.0A以下 |
| 適用負荷 | DC24V 36W以下のクラッチ・ブレーキ及び 小倉クラッチ社製OPシリーズ、Hシリーズのクラッチ・ブレーキ | DC24V 72W以下のクラッチ・ブレーキ |
| オーバーロード検知出力 | NPNオープンコレクタトランジスタ DC30V 50mA以下 1.5A以上で作動後状態を保持し、 赤色LEDを点灯入力電圧を遮断すると解除 | NPNオープンコレクタトランジスタ DC30V 50mA以下 3.0A以上で作動後状態を保持し、 赤色LEDを点灯入力電圧を遮断すると解除 |
| 方式 | 可変定電流出力 | |
| 設定入力 | デジタル設定入力:8ビットバイナリコード 電圧入力 DC12~24V 10mA | |
| 型式選択 | 型式選択スイッチにより使用する負荷の型式選択が可能 | |
| モニタ出力 | 2Vフルスケールのデジタル電圧計を接続すると出力電流を%単位で表示が可能 モニタ出力:1V/100% 供給可能電源容量:DC5V 60mA以下 入力インピーダンス:10kΩ以上 推奨型式:A2110-12(渡辺電機工業) | |
| リモート入力 | 信号用リレー接点またはNPNオープンコレクタトランジスタ DC12V 最大5mA | |
| 質量 | 350g以下 | |
| 使用周囲温湿度 | -10~60℃ 25~85%RH ただし氷結、及び結露しないこと | |
| 保存温湿度 | -20~85℃ 25~90%RH ただし氷結、及び結露しないこと | |
| DINレール用ベース推奨品 | OMRON製 S82Y-03N | |
| 付属品 | デジタル設定入力ハーネス×1本 | |
1.電源は市販のスイッチング電源等の安定化電源を使用して下さい。小倉クラッチ社製OTPF/H型クラッチ・ブレーキ用電源は安定化されていないので使用できません。
2.このコントローラはクラツチ・ブレーキ用バックサージ吸収素子を内蔵していますので外部回路に接続する必要はありません。
3.デジタル設定入力にリレー接点を使用するとチャタリングにより誤動作することがあります。
4.オーバーロード検知出力にリレー等の誘導性負荷を接続する場合は、バックサージ吸収のために必ずダイオードを接続して下さい。
5.モード選択・型式選択スイッチの操作は入力電圧を印加しない状態で行って下さい。入力電圧印加時に変更が反映されます。
6.B1(ANA+5V)端子から60mAを超える電流を供給することはできません。供給するとコントローラが破損する場合があります。
7.CN1の+24Vピンは、デジタル設定入力専用の電源ですので他の用途に使用しないで下さい。複数台のCTA1300/3300を接続する場合は、この電源は使用できません。
8.電源入力以外の入出力線は、誘導ノイズ等を防止するために、高圧線、動力線、交流線との平行配線や同一配線を避けて分離して下さい。
9.絶縁抵抗、耐電圧試験は、内部素子を破損する恐れがありますので実施しないで下さい。
システムで設定値を管理する大型機や自動機に最適です。定電流制御では、コントローラに接続する負荷の抵抗値を設定する必要があります。
CTA1300/3300型定電流コントローラは、PLC等の上位コントローラから8ビットパラレル信号で設定された一定電流値を出力します。
定電流制御によりパウダ、ヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキのトルクを一定に保持することができ、安定した張力を得ることができます。
【特長】
・デジタル設定入力が可能。
・出力電流値は、PLC等の上位コントローラと直結して8ビットパラレル信号で設定できます。特別のインターフェース回路が不要なシンプル構成ながら、張力やトルクの高精度リモート制御が可能です。
・システムで設定値を管理する大型機や自動機に最適です。
・定張力制御。
・パウダ、ヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキは、通電によるコイル温度上昇や環境温度の変化でコイル抵抗値が変化するので、一般的な定電圧制御では電流値が変化してトルクが変化してしまいます。
・このコントローラは定電流制御方式なので、温度変化によるコイル抵抗値変化の影響を受けずに設定電流を供給し、一定のトルクを保持します。
・ヒステリシスモード。
・ヒステリシスクラッチ・ブレーキは急激な電流低下や停止している状態での電流低下により、残留トルク(コッキング)を発生する場合があります。
・ヒステリシスモードを選択すると、設定値を変化させた場合とリモートオン/オフ切り替え時に徐々に出力電流が変化しますので、ヒステリシス製品の残留トルク(コッキング)の発生を防止できます。
・簡単な設定。定電流制御では、コントローラに接続する負荷の抵抗値を設定する必要があります。
・このコントローラは、設定がプリセットされていますので、接続するクラッチ・ブレーキの型式に応じてスイッチを切り替えるだけで簡単に設定できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチ
3通常価格(税別):13,827円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

三木プーリ
トルクリミッタ TT-01タイプ(2軸 突き合わせタイプ )
0通常価格(税別):24,008円~

ニデックドライブテクノロジー
エイブル減速機 同心軸タイプ CRシリーズ
0通常価格(税別):13,622円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
3通常価格(税別):15,443円~

ニデックドライブテクノロジー
サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズ
0通常価格(税別):56,688円~