メカニカル部品技術窓口
【特長】・トルクは歯のかみ合いにより伝達されるので、小形で高トルクが得られます。・トルク伝達中のすべり...
詳細を確認

(注)MZ100~400は乾式にも湿式にも使用できます。
付属品:保護素子
| 型番 | 定格トルク 〔N・m〕 | コイル(20℃) | アーマチュア 吸引時間〔S〕 | アーマチュア 釈放時間〔S〕 | 許容回転数 〔r/min〕 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧〔V〕 | 電流〔A〕 | 抵抗〔Ω〕 | 容量〔W〕 | |||||
| MZ 100 | 1,000 | 24 | 2.67 | 9.0 | 65 | 0.250 | 0.250 | 2,200 |
| MZ 160 | 1,600 | 24 | 3.33 | 7.2 | 80 | 0.300 | 0.300 | 2,000 |
| MZ 250 | 2,500 | 24 | 3.75 | 6.4 | 90 | 0.380 | 0.350 | 1,600 |
| MZ 400 | 4,000 | 24 | 4.13 | 5.8 | 100 | 0.450 | 0.400 | 1,400 |

【特長】
・トルクは歯のかみ合いにより伝達されるので、小形で高トルクが得られます。
・トルク伝達中のすべりがなく、回転中全負荷がかかっていても、電流を切ると速やかに解放します。
・ロータとアーマチュア間のエアーギャップは常に一定ですから、取付け後の調整は不要です。
・電流を切ると、スプリングにより歯のかみ合いは完全に解かれますから、ドラグトルクによるつれまわりはありません。
・コイル静止形ですから取付けが簡単で、ブラシ等の消耗部品がなく保守を要しません。
・使用条件に合わせて選定いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):32,246円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

シンフォニアテクノロジー
薄型シリーズ ハブ無しクラッチ
0通常価格(税別):24,369円~

小倉クラッチ
マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ
0通常価格(税別):10,156円~

小倉クラッチ
パーマヒストルクコントローラ
0通常価格(税別):20,685円~

小倉クラッチ
固定電圧電源装置 OTPF/Hシリーズ
0通常価格(税別):35,342円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
3通常価格(税別):15,443円~

ニデックドライブテクノロジー
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
4.8通常価格(税別):60,998円~