メカニカル部品技術窓口

1.CTP1200とCTP3200は、形状、及び寸法が同一です。
2.普通寸法差:±1
| 型 番 | CTF1200 | CTF3200 |
|---|---|---|
| 入力電流 | DC24~26V 電圧変動が±0.1V以下 最大2.0A | |
| 出力電圧 | 1.5A以下 | 3.0A以下 |
| 適用負荷 | DC24V 36W以下のクラッチ・ブレーキ 及び当社製OPシリーズ、 Hシリーズのクラッチ ・ブレーキ | 適用負荷…DC24V 72W以下のクラッチ ・ブレーキ |
| オーバーロード 検知出力 | NPNオープンコレクタ トランジスタ DC30V 50mA以下 1.5A以上で作動後状態を保持し、赤色LEDを点灯。 入力電圧を遮断すると解除 | NPNオープンコレクタ トランジスタ DC30V 50mA以下 3.0A以上で作動後状態を保持し、赤色LEDを点灯。 入力電圧を遮断すると解除 |
| 方 式 | パルスカウントによる巻径積算演算方式張力制御 | |
| 適用張力設定器 | CTS1220: デジスイッチタイプ、可変抵抗器による設定 CTS1120: デジタ ル表示タイプ、デジタ ル値による設定 15台までのCTPl 200/3200を個別、及び一括設定可能 | |
| 巻径演算 パラメーター | 初期巻径:1~999mm (直径) シート厚:1~999μm 最大巻径:1~999mm (直径) (巻取り演算時有効) | |
| 型式選択 | 型式選択スイッチにより、使用する負荷の型式選択が可能 | |
| CTS1120との 交信アドレス | アドレス選択スイッチにより設定 | |
| モニタ出力 | 2Vフルスケールのデジタ ル電圧計を接続すると出力電流を%単位で表示が可能 モニタ出力:1V/100% 供給可能電源容量:DC5V 60mA以下 入カインピーダンス:10kΩ以上 推奨形式:A2110-12 (渡辺電機工業) | |
| 制御入力 | 信号用リレー接点、またはNPNオープンコレクタ トランジスタ DC12V 最大5mA | |
| 回転パルス入力 | 近接スイッチ、フォトインタラプタ等 直流3線式の場合:電源DC12V 消費電流20mA以下 NPNオープンコレクタ トランジスタ 直流2線式の場合:電源DC12V 残留電圧3V以下 | |
| 質 量 | 350g以下 | |
| 使用周囲温湿度 | -10~60℃ 25~85%RH ただし氷結、及び結露しないこと | |
| 保存温湿度 | -20~85℃ 25~90%RH ただし氷結、及び結露しないこと | |
| 嵌合コネクタ | CN1 CTS1220/1120に付属の設定器ハーネス CN2 ハウジング:JST製 XHP-4 ピン:JST製 SXH-001T-P0.6 | |
| DINレール用 ベース推奨品 | OMRON製 S82Y-03N | |
1.電源は市販のスイッチング電源等の安定化電源を使用して下さい。
東洋クラッチ製OTPF/H型クラッチ・ブレーキ用電源は安定化されていないので使用できません。
2.このコントローラの動作にはCTS型張力設定器が必要となります。
3.リセット入力、またはCTS1220のパネルスイッチ操作によるリセットは、リモート入力が短絡状態で、停止状態の場合に行って下さい。
4.このコントローラはクラッチ・ブレーキ用バックサージ吸収素子を内蔵していますので外部回路に接続する必要はありません。
5.オーバーロード検知出力にリレー等の誘導性負荷を接続する場合はバックサージ吸収のために必ずダイオードを接続してください。
6.モード選択・型式選択・アドレス選択スイッチの操作は入力電圧を印可しない状態で行って下さい。
入力電圧印可時に変更が反映されます。
7.CN2の1番ピン(+5V)から60mAを超える電流を供給することはできません。
供給するとコントローラが破損する場合があります。
8.B1(+12V)端子から20mAを超える電流を供給することはできません。
供給するとコントローラが破損する場合があります。
9.電源入力以外の入出力線は、誘導ノイズ等を防止するために、高圧線、動力線、交流線との並行配線や同一線を避けて分離して下さい。
10.絶縁抵抗、耐電圧試験は、内部素子を破損する恐れがありますので実施しないで下さい。
パルス信号入力から巻径を演算し、径の変化を推定が一定になるように制御しますので、巻径による張力の変化を抑えることができます。制御出力は定電力制御していますので、コイル温度上昇の影響が無く、安定した張力を得ることができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

マイティ
ミニチュア・スリップ・クラッチMSC-CL型
0通常価格(税別):23,000円~

小倉クラッチ
定電流コントローラ
5通常価格(税別):25,205円~

ツバキE&M
トルクリミター ブシュ付き
4.5通常価格(税別):10,167円~

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

ツバキE&M
トルクリミター ブッシュ無し
5通常価格(税別):10,716円~

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチパック
5通常価格(税別):18,359円~

三木プーリ
電磁クラッチ・ブレーキユニット
4通常価格(税別):76,723円~

シンフォニアテクノロジー
電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置
4通常価格(税別):44,636円~