17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ヒステリシスブレーキ HBシリーズ

通常単価(税別)
56,755289,410
税込単価
62,431318,351
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・連結・制動時のトルクが滑らかでショックがなく、スムーズな動作特性が得られます。・非接触形のト...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

0.5形

ヒステリシスブレーキ HBシリーズ 外形図01

トルク:0.05N・m

1.2形、2.5形、5形、10形

ヒステリシスブレーキ HBシリーズ 外形図02

トルク:0.12~1N・m

製品仕様

ヒステリシスブレーキ HBシリーズ 製品仕様01

性能:動作特性

型番性能コイル(20℃)80%トルク消滅時間
〔ms〕
許容スリップ工率
〔W〕
許容回転数
〔r/min〕
質量
〔g〕
定格トルク
〔N・m〕
電流〔A〕
(75℃)
電圧
〔DC-V〕
抵抗
〔Ω〕
容量
〔W〕
時定数
〔ms〕
HB0.50.050.232484.06.9351763,000400
HB1.20.120.2578.97.3551027850
HB2.50.250.3555.710.38010341,200
HB50.50.4643.113.410012402,300
HB101.00.6231.618.217515593,600

規格表

0.5形

ヒステリシスブレーキ HBシリーズ 規格表01

1.2形、2.5形、5形、10形

ヒステリシスブレーキ HBシリーズ 規格表02

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

定格トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
~0.1
0.05
10
1個
0.1~30
0.12
10
1個
0.1~30
0.25
10
1個
0.1~30
0.5
10
1個
0.1~30
1
10
1個
0.1~30
2
-
1個
0.1~30
4
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,755
( 62,431 )
3日目
57,440
( 63,184 )
3日目
75,790
( 83,369 )
3日目
88,980
( 97,878 )
3日目
171,528
( 188,681 )
3日目
265,421
( 291,963 )
4日目
289,410
( 318,351 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結・制動時のトルクが滑らかでショックがなく、スムーズな動作特性が得られます。
・非接触形のトルク発生構造のため、高速回転で使用が可能です。
・スリップ速度に無関係な定トルク性と電流とトルクの広範囲な比例特性から、トルク制御が自在に行えます。
・トルクの伝達は電流力のみで行うため、励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
・機械的に非接触の構造のため、摩耗する部分がなく、ロングライフです。
・機械への取付けが容易で、取付方向も横軸・縦軸を問いません。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒステリシスブレーキ HBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒステリシスブレーキ HBシリーズ
ヒステリシスクラッチ HCシリーズ
マイクロ電磁ブレーキ
マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット
無励磁作動形ブレーキ
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ三木プーリ
通常価格56,755-69,980 -12,284 -10,156 -42,027 -9,997 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類ブレーキクラッチブレーキブレーキクラッチ・ブレーキユニットブレーキ
伝達 種類ヒステリシスヒステリシス単板電磁無励磁作動単板電磁無励磁作動
最高使用回転数(rpm)30003000360050003600-
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング