17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フィードバック用張力コントローラ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CTF1200&CTF3200

フィードバック用張力コントローラ 外形図

1.CTF1200とCTF3200は、形状、及び寸法が同一です。
2.普通寸法差:±1

CTF1400

フィードバック用張力コントローラ 外形図

1.普通寸法差:±1

製品仕様

型番CTF1200CTF3200CTF1400
入力電流最大2.0A最大3.5A最大6.5A
制御出力1.5A以下3.0A以下コントローラ要素1 台あたり1.5A 以下
最大4 台のコントローラ要素(CH1~CH4)を同時に個別制御可能
適用負荷DC24V 36W以下のクラッチ・ブレーキDC24V 72W以下のクラッチ・ブレーキOPB5N~80N/OPC5~80/HB0.5~10/HC0.5~10/
任意負荷:DC24V 36W 以下
方式張力フィードバック方式定張力制御
入力電圧DC24~26V 電圧変動が±0.1V以下DC24~26V
張力制御範囲CAP×0.1~CAP(N)
CAPはDTH、DTL、DTW型張力検出器の容量
張力設定以下から選択
アナログ電圧:DC0~5V
外付けVR:公称抵抗値1K~10KΩ(B)0.2KW以上
張力設定器:CTS1130(デジタル表示タイプ、デジタル値による設定)
16台までのCTF1200/3200を個別、及び一括設定可能
以下から選択
アナログ電圧:DC0~5V
外付けVR:公称抵抗値 1k~10kΩ(B) 0.2W 以上
張力設定器:CTS1130
(デジタル表示タイプ、デジタル値による設定)
最大14 台までのCTF1400(最大56 台のコントローラ要素)を
個別、及び一括設定可能
初期設定CTS1130により設定(接続されている全てのCTF1200/3200に共通設定)
運転パラメータ 安定化係数の設定:1~10
モニタ出力のフルスケール:0.01~5.00V
モニタ出力平均化ON/OFF:1(ON) or 0(OFF)
張力範囲外検知のスパン設定:0~100%
張力範囲外検知のオフセット設定:0~20%
手動出力調整係数:1~100%
CTS1130 により設定(接続されている全てのCTF1400 に共通設定)
運転パラメータ
安定化係数の設定:1~10
モニタ出力のフルスケール:0.01~5.00V
モニタ出力平均化ON/OFF:1(ON)or 0(OFF)
張力範囲外検知のスパン設定:0~100%
張力範囲外検知のオフセット設定:0~20%
手動出力調整係数:1~1000%
CTS1130との
交信アドレス
アドレス選択スイッチにより設定アドレス選択スイッチとCTF1400 に割り当てられたチャンネル番号(CH1~CH4)
により設定
モニタ出力電圧出力:DC0~5V
フルスケールを0.01~5.00Vまで設定可能、出荷時設定は1.00V
測定した張力がDTH、DTL、DTW型張力検出器の容量の時
フルスケールの電圧を出力
フルスケールの-10%~10%までオフセット調整可能
制御入力信号用リレー接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタDC12V 最大5mA
質量350g以下1kg 以下
異常警報出力NPNオープンコレクタトランジスタDC30V 50mA以下
使用周囲温湿度-10~60℃ 25~85%RH ただし氷結、及び結露しないこと
保存温湿度-20~85℃ 25~90%RH ただし氷結、及び結露しないこと
適用ハーネスCN1 設定器ハーネス(CTS1130の付属品)を使用
CN2 制御入力ハーネスCTPW002003(オプション)を使用
CN3 DTH、DTL、DTW型張力検出器を接続
CN4 DTW型張力検出器を接続

-

DINレール用
ベース推奨品
OMRON製 S82Y-03N-

商品特長詳細

フィードバック制御

分離型で設置が容易

設定値と、張力検出器で測定した張力とを比較して、
差をなくすようにパウダやヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキの
トルク(電流値)を加減しますので、巻径や外乱による張力の変化を
抑えることができます。
張力設定器を分離型としたので小型・軽量化でき、
また盤内取付が可能です。
1台の張力設定器で複数台のCTF1200/3200を
リモートコントロールが可能ですので、
操作パネルの取付スペースを小さくすることができます。

各種設定が可能

リボンや幅広ワークにも対応

張力設定手段は、デジタル表示で見やすい張力設定器CTS1130、
手動で簡単に設定できる外付け可変抵抗器(VR)、
上位コントローラから設定できるアナログ電圧を選択できます。
CTS1130は、16台までのCTF1200/3200を個別、
及び一括設定できます。
リボンやテープの張力を測定するDTH、DTL型張力検出器や、
シート等の幅広ワークの張力を測定するDTW型張力検出器を
ラインナップしており、各種ワークに対応できます。

型番リスト

表示件数

入力電流

入力電圧

制御出力

適用負荷

RoHS?最小発注数量
最大2.0A
-
1.5A以下
DC24V 36W
10
1個
-
DC24~26V
コントローラ要素1 台あたり1.5A 以下
-
10
1個
最大3.5A
-
3.0A以下
DC24V 72W
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,260
( 62,986 )
4日目
112,876
( 124,164 )
3日目
63,151
( 69,466 )
3日目

詳細情報

基本情報

設定値と、張力検出器で測定した張力とを比較して、差をなくすようにパウダやヒステリシス方式のクラッチ・ブレーキのトルク(電流値)を加減しますので、巻径や外乱による張力の変化を抑えることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィードバック用張力コントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィードバック用張力コントローラ
無励磁作動ブレーキ(制動用)
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
マイクロ電磁ブレーキ
カムクラッチ BBシリーズ 内輪キー溝付タイプ
無励磁作動形ブレーキ
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチツバキE&M三木プーリ
通常価格57,260-11,574 -12,553 -12,284 -7,502 -9,997 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
種類コントローラブレーキブレーキブレーキクラッチブレーキ
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
環境・用途標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング