17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

マイクロ電磁クラッチ

通常単価(税別)
15,02634,737
税込単価
16,52938,211
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・機械のコンパクト化に最適な小形・軽量設計です・クラッチフィールドは玉軸受支持形であるため、取...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AMC(ベアリングタイプ)

マイクロ電磁クラッチ 外形図1

AMC-E

マイクロ電磁クラッチ 外形図2

製品仕様

AMC(ベアリングタイプ)

マイクロ電磁クラッチ 仕様1

AMC-E

マイクロ電磁クラッチ 仕様2

型番リスト

表示件数

定格トルク

(N・m)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.25
461-9803
10
1個
1
461-9790
10
1個
2
461-9811
10
1個
4
461-9820
10
1個
8
461-9846
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,026
( 16,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,478
( 20,326 )
3日目
23,098
( 25,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,773
( 27,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,737
( 38,211 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械のコンパクト化に最適な小形・軽量設計です
・クラッチフィールドは玉軸受支持形であるため、取付が簡単です
・トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です
・熱放散能力が大きく、耐久性は良好です
・アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシがなく、回転中の騒音がありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロ電磁クラッチのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
特別注文品
3
満足度:3.0
この商品はお客様からの特別注文品に使用しています。設置にかかる作業性等につきましては何も問題等ありませんでした。ただ、ま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロ電磁クラッチ
マイクロ電磁ブレーキ
マイクロ電磁クラッチ・ブレーキユニット
マイクロ電磁クラッチパック
マイクロ励磁作動形クラッチ
マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ三木プーリ小倉クラッチ
通常価格15,026-12,284 -42,027 -17,980 -15,593 -10,156 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目18日目在庫品1日目〜
種類クラッチブレーキクラッチ・ブレーキユニットクラッチユニットクラッチブレーキ
伝達 種類単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁単板電磁無励磁作動
定格トルク(範囲)(N・m)0.1~300.1~300.1~300.1~300.1~300.1~30
最高使用回転数(rpm)3600360036003600-5000
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング