メカニカル部品技術窓口
【特長】・機械のコンパクト化に最適な小形・軽量設計です。・クラッチフィールドは玉軸受支持形であるため、...
詳細を確認



| 型番 | 静摩擦トルク 〔N・m〕 | コイル(20℃) | アーマチュア 吸引時間 〔ms〕 | トルク 立上り時間 〔ms〕 | アーマチュア 釈放時間 〔ms〕 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 〔DC-V〕 | 電流 〔A〕 | 抵抗 〔Ω〕 | 容量 〔W〕 | 時定数 〔ms〕 | |||||
| AMB2.5 | 0.25 | 24 | 0.13 | 192 | 3 | 4 | 10 | 15 | 15 |
| AMB5 | 0.5 | 24 | 0.17 | 144 | 4 | 7 | 13 | 17 | 20 |
| AMB10 | 1 | 24 | 0.25 | 96 | 6 | 10 | 17 | 27 | 25 |
| AMB20 | 2 | 24 | 0.26 | 94 | 6.1 | 11 | 21 | 35 | 26 |
| AMB40 | 4 | 24 | 0.38 | 64 | 9 | 19 | 32 | 55 | 40 |
| AMB80 | 8 | 24 | 0.48 | 50 | 11.5 | 24 | 37 | 60 | 45 |
| 型番 | 調整までの最大空隙〔mm〕 | 調整までの総仕事量〔J〕 | 使用限界までの総仕事量〔J〕 | 許容回転数〔r/min〕 |
|---|---|---|---|---|
| AMB2.5 | 0.4 | 2.8×106 | 8.7×106 | 3,600 |
| AMB5 | 0.45 | 4.5×106 | 1.4×106 | |
| AMB10 | 0.55 | 7.5×106 | 2.3×106 | |
| AMB20 | 0.6 | 1.2×107 | 3.8×107 | |
| AMB40 | 0.7 | 1.8×107 | 5.8×107 | |
| AMB80 | 0.7 | 2.7×107 | 8.5×107 |

【特長】
・機械のコンパクト化に最適な小形・軽量設計です。
・クラッチフィールドは玉軸受支持形であるため、取付が簡単です。
・トルクの立ち上がり・消滅が早く、動作も確実です。
・熱放散能力が大きく、耐久性は良好です。
・アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシがなく、回転中の騒音がありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

小倉クラッチ
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
0通常価格(税別):12,039円~

三木プーリ
励磁作動形クラッチ
0通常価格(税別):32,949円~

ツバキE&M
トルクリミター ブッシュ無し
5通常価格(税別):10,716円~

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

ツバキE&M
トルクリミター ブシュ付き
4.5通常価格(税別):10,167円~

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチ
3通常価格(税別):13,827円~

三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ
0通常価格(税別):9,997円~