17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

マイクロパウダブレーキ OPシリーズ

通常単価(税別)
32,246126,474
税込単価
35,471139,121
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・連結・制動時のショックがほとんどなく、スムーズな動作特性が得られます。耐熱・耐磨耗・耐食性の...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マイクロパウダブレーキ

マイクロパウダブレーキ OPシリーズ 外形図1

トルク:0.5~8N・m

パウダブレーキ[自然冷却形]

マイクロパウダブレーキ OPシリーズ 外形図2

トルク:12~25N・m

パウダブレーキ[冷却ファン付き]

マイクロパウダブレーキ OPシリーズ 外形図3

トルク:12~25N・m

製品仕様

マイクロパウダブレーキ

●トルク:0.5~8N・m

マイクロパウダブレーキ OPシリーズ 仕様1

パウダブレーキ[自然冷却形]

●トルク:12~25N・m

マイクロパウダブレーキ OPシリーズ 仕様2

パウダブレーキ[冷却ファン付き]

●トルク:12~25N・m

マイクロパウダブレーキ OPシリーズ 仕様3

■冷却ファンは、DC24Vを印加してご使用ください。

注意・禁止事項

※使用姿勢は軸が水平に限定していますので、縦軸および斜軸では使用しないでください。

使用例

使用例紹介動画

型番リスト

表示件数

冷却

定格トルク

(N・m)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
自然冷却
0.5
462-0224
10
1個
自然冷却
1
462-0151
10
1個
自然冷却
2
462-0186
10
1個
自然冷却
4
462-0216
10
1個
自然冷却
8
462-0232
10
1個
自然/強制冷却
12
462-0160
10
1個
自然冷却
12
462-0178
10
1個
自然/強制冷却
25
462-0194
10
1個
自然冷却
25
462-0208
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,246
( 35,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,628
( 38,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,922
( 40,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,755
( 47,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,980
( 54,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
100,519
( 110,571 )
3日目
84,257
( 92,683 )
3日目
126,474
( 139,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
89,980
( 98,978 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結・制動時のショックがほとんどなく、スムーズな動作特性が得られます。耐熱・耐磨耗・耐食性のパウダ使用により耐久性にすぐれています。
・低電流域から定格電流以上までの広範囲にわたって電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性にすぐれています。
・静摩擦トルクと動摩擦トルクの差がなく速度に無関係な定トルク性があります。また、スティックスリップがなく安定したスリップトルクを発生します。
・自己慣性が小さく効率的な磁路設計のため、パウダの分離・収束が早く、高頻度の起動・停止にすぐれた性能を発揮します。
・スリップトルク4Nmタイプと8Nmタイプは磁気回路最適化によりコイル容量を削減し、ともに消費電力を20W以下(従来機種比30%~40%減)に抑え、省電力化を実現しました。
・強制冷却形OPC-Aシリーズは自然冷却形OPC-Nシリーズと同サイズながら、クラッチ内部に溝配管形状を採用したことで省スペース化を図り、許容スリップ工率の大幅な向上(自然冷却形Nシリーズの1トルクサイズ上を超える許容スリップ工率)を実現しました。
・OPC-N形はOPC形に比べて応答性がよく、フィードバック制御に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロパウダブレーキ OPシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に利用
5
満足度:5.0
当社で顧客より製作を依頼された機械装置に使用しています。機械装置にこのマイクロパウダブレーキを組込み電源装置として同じメ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
マイクロパウダクラッチ OPシリーズ
カムクラッチ MZシリーズ
カムクラッチ BBシリーズ
カムクラッチ SRシリーズ
ヒステリシスクラッチ HCシリーズ
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチツバキE&MツバキE&MツバキE&M小倉クラッチ
通常価格32,246-40,614 -71,353 -7,085 -52,91369,980 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目4日目〜4日目〜6日目3日目〜
種類ブレーキクラッチクラッチクラッチクラッチクラッチ
伝達 種類パウダーパウダー機械機械機械ヒステリシス
定格トルク(範囲)(N・m)0.1~300.1~30200.1~2500-0.1~30-
最高使用回転数(rpm)18001800--5003000
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
よく一緒に購入される商品

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング