17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 定格トルク(範囲)(N・m)

    ※選定目安の範囲であり実際のトルク値ではございません。

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 定格トルク(N・m)

    ~mm
  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

無励磁作動ブレーキ(制動用)

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

0.1形、0.2形、0.4形、0.8形

無励磁作動ブレーキ(制動用) 0.1形、0.2形、0.4形、0.8形外形図

1.2形、2.5形、5形、10形

無励磁作動ブレーキ(制動用) 1.2形、2.5形、5形、10形外形図

製品仕様

構造図

無励磁作動ブレーキ(制動用) 構造図

規格表

0.1形、0.2形、0.4形、0.8形

無励磁作動ブレーキ(制動用) 0.1形、0.2形、0.4形、0.8形規格表

1.2形、2.5形、5形、10形

無励磁作動ブレーキ(制動用) 1.2形、2.5形、5形、10形規格表

使用例

性質性能情報・試験情報

動作特性

型番
SNB-N
定格トルク
〔N・m〕
コイル(20℃)アーマチュア
吸引時間
〔ms〕
アーマチュア
釈放時間
〔ms〕
許容回転数
〔r/min〕
電圧DC〔V〕電流DC〔A〕抵抗〔Ω〕容量〔W〕
0.1 G1240.41591025155,000
0.1 K900.11815
0.2 G2240.54451330154,000
0.2 K900.14630
0.4 G4240.63381540204,000
0.4 K900.17540
0.8 G8240.76321855353,500
0.8 K900.20445
1.2 G12240.96252370403,500
1.2 K900.25358
2.5 G25241.13212790603,000
2.5 K900.30300
5 G50241.3717.533135803,000
5 K900.37245
10 G100241.8812.8452001102,500
10 K900.50180

仕事量

型番
SNB-N
調整までの最大空隙〔mm〕調整までの総仕事量〔J〕使用限界までの総仕事量〔J〕許容仕事率〔W〕
0.10.55-1.6×10733
0.20.55-1.9×10741
0.40.60-3.0×10757
0.80.60-5.6×10798
1.20.655.5×1072.0×10898
2.50.657.7×1073.4×108114
50.709.1×1074.8×108156
100.801.6×1087.9×108212

型番リスト

表示件数

定格トルク(範囲)

(N・m)

最高使用回転数

(rpm)

定格トルク

(N・m)

仕様

RoHS?最小発注数量
0.1~30
5000
1
DC24V
10
1個
0.1~30
5000
1
DC90V
10
1個
0.1~30
4000
2
DC24V
10
1個
0.1~30
4000
2
DC90V
10
1個
0.1~30
4000
4
DC24V
10
1個
0.1~30
4000
4
DC90V
10
1個
0.1~30
3500
8
DC24V
10
1個
0.1~30
3500
8
DC90V
10
1個
0.1~30
3500
12
DC24V
10
1個
0.1~30
3500
12
DC90V
10
1個
0.1~30
3000
25
DC24V
10
1個
0.1~30
3000
25
DC90V
10
1個
30.1~60
3000
50
DC24V
10
1個
30.1~60
3000
50
DC90V
10
1個
60.1~200
2500
100
DC24V
10
1個
60.1~200
2500
100
DC90V
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,582
( 12,740 )
3日目
11,108
( 12,219 )
3日目
13,441
( 14,785 )
4日目
12,850
( 14,135 )
3日目
13,342
( 14,676 )
4日目
13,342
( 14,676 )
4日目
14,521
( 15,973 )
4日目
14,521
( 15,973 )
3日目
20,778
( 22,856 )
3日目
21,917
( 24,109 )
3日目
28,975
( 31,873 )
3日目
30,958
( 34,054 )
3日目
45,616
( 50,178 )
3日目
45,616
( 50,178 )
4日目
64,520
( 70,972 )
4日目
64,520
( 70,972 )
4日目

詳細情報

基本情報

制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず、容易に最適モデルを選定できます。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れ長寿命。
【特長】
・制動・保持用兼用タイプ。
・薄形・コンパクト。
・手動解放機能付き。
・応答性抜群のスプリングクローズタイプ。
・耐久性に優れたロングライフ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無励磁作動ブレーキ(制動用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無励磁作動ブレーキ(制動用)
無励磁作動ブレーキ(制動・保持兼用)
無励磁作動ブレーキ(保持・非常停止用)
無励磁作動形ブレーキ
マイクロ無励磁作動ブレーキ MCNBシリーズ
励磁作動形クラッチ
メーカー小倉クラッチ小倉クラッチ小倉クラッチ三木プーリ小倉クラッチ三木プーリ
通常価格11,108-15,278 -12,039 -9,997 -9,751 -32,949 -
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ブレーキブレーキブレーキブレーキブレーキクラッチ
伝達 種類無励磁作動無励磁作動無励磁作動無励磁作動無励磁作動単板電磁
使用環境乾式乾式乾式乾式乾式乾式
無励磁作動 種類制動制動 / 保持保持 / 非常停止---
使用動力汎用汎用汎用汎用汎用汎用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング