メカニカル部品技術窓口
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず、容易に最適モデルを選定できます。耐摩耗性に優れた摩擦...
詳細を確認
トルク:2~16N・m

トルク:30~200N・m



※無励磁作動形RNB-Nシリーズはコイルに通電されたときにブレーキが解放する製品です。
※無励磁作動形RNB-Nシリーズは保持・非常停止用ですので、制動用としては使用できません。
■摩擦面
■ブレーキ本体
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,039円 ( 13,243円 ) | 4日目 |
12,534円 ( 13,787円 ) | 3日目 |
13,163円 ( 14,479円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,163円 ( 14,479円 ) | 5日目 |
16,481円 ( 18,129円 ) | 4日目 |
15,548円 ( 17,103円 ) | 4日目 |
26,534円 ( 29,187円 ) | 4日目 |
27,260円 ( 29,986円 ) | 3日目 |
30,270円 ( 33,297円 ) | 4日目 |
30,684円 ( 33,752円 ) | 4日目 |
43,835円 ( 48,219円 ) | 3日目 |
43,835円 ( 48,219円 ) | 3日目 |
62,876円 ( 69,164円 ) | 4日目 |
62,876円 ( 69,164円 ) | 3日目 |
89,545円 ( 98,500円 ) | 3日目 |
89,544円 ( 98,498円 ) | 3日目 |
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず、容易に最適モデルを選定できます。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れ長寿命。
【特長】
・保持・非常停止用として最適。トルク見合った最適なモデルを選定できます。電圧はDC24Vと90Vの2種類
・薄形・コンパクト・高トルク
・RNB-N形はSNB-N形と同寸法でトルク2倍
・トルクの立ち上がりが早く、急速制動かでき、安全ブレーキとして最適です
・指定のボルトを利用するだけで、プレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます(3~20形)

小倉クラッチ
パーマヒストルクコントローラ

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ

小倉クラッチ
マイクロ電磁クラッチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小倉クラッチ
マイクロパウダブレーキ OPシリーズ
5通常価格(税別):29,301円~

シンフォニアテクノロジー
電磁クラッチ/ブレーキ 制御装置
4通常価格(税別):44,636円~

ツバキE&M
ミニキーパー
4通常価格(税別):4,202円~

三木プーリ
電磁クラッチ・ブレーキユニット
4通常価格(税別):76,723円~

TOK
マグネット式トルクリミッター
1通常価格(税別):7,649円~

三木プーリ
マイクロ励磁作動形クラッチ
0通常価格(税別):15,593円~

三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ
0通常価格(税別):9,997円~

小倉クラッチ
ヒステリシスブレーキ HBシリーズ
0通常価格(税別):57,052円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
3通常価格(税別):15,443円~